製品の購入に関するお問い合わせはこちら

building a smarter, unified business foundation

ケーブルマネジメント

FiberRunner™ ルーティング・レイアウトツール

FiberRunner™ ルーティング・レイアウトツール
主な特徴 ■弊社のアメリカ本社ホームページから、ファイバーランナーのルーティング・レイアウトツールを無料でダウンロード
■図面上で使用した製品の部品番号と数量を自動で計算し、簡単に数量表を作成可能
■Autodesk® AutoCAD® もしくはMicrosoft® Office Visio® にレイアウトツールを取込み可能
■AutoCAD® は、3Dにも対応し、より直感的なレイアウト作成が可能
備考 ■12X4、6X4、4X4全てのサイズに関するチャネルやフィッティングのデータモジュールを利用して、AutoCAD® あるいはVisio® で簡単にルーティングの設計が可能
■Visio®レイアウトツールは、当社のラックやパッチパネルなどのステンシルと組み合わせると効果的

ルーティング・システム

ルーティング・システム
主な特徴 ■データセンタなど光ファイバーケーブルを大量に使用する環境に最適
■チャネルベースサイズ:4X4、6X4、12X4
■変換フィッティング使用により異なるチャネルサイズの接続が可能
■チャネルベース長さ:6フィート(約1.8m)
■非鉄金属により切断・加工が容易
備考 ■UL規格(難燃性):UL94V-0
■標準色:黄色
■チャネルベース/カバー材質:PVC
■フィッティング材質:ABS

チャネルベース/カバー/カプラ

チェネルベース/カバー/カプラ
主な特徴 ■ベースはカプラの両側から差し込んで簡単に接続できる
■カバーはヒンジ付きで、セパレートタイプも選択可能
備考 ■チャネルベース(左上)
■カバー(右上)
■ケーブル保持具(左下)
■カプラ(右下)

フィッティング/フィッティング用カバー

フィッティング/フィッティング用カバー
主な特徴 ■スリット入りカバー:カバー付きの状態でもケーブルの移設・増設が可能
■多様なフィッティング:自在なルーティングが可能

フィッティング(チャネルサイズ変換用)

フィッティング(チャネルサイズ変換用)
主な特徴 ■4X4サイズ⇔ 6X4サイズの接続が可能

フィッティング(スピルアウト)

フィッティング(スピルアウト)
主な特徴 ■取り付け簡単:後付け可能
■ケーブルの落とし場所が決まらないときに最適

取付用ブラケット/アクセサリ

取付用ブラケット/アクセサリ
主な特徴 ■各種取付用ブラケット・収納スプール・ドライバーを用意

Wyr-Grid™ オーバーヘッド・ケーブルルーティング・システム

Wyr-Grid™ オーバーヘッド・ケーブルルーティング・システム
主な特徴 ■経路は、12インチ(305mm)、18インチ(457mm)、24インチ(610mm)、および30インチ(762mm)の4種類の幅をご用意しています。
■標準仕上げは、ブラックパウダー・コートです。
■非一体型サイドウォールにより、仕様の要件が最小限に抑えられます。

PanZone™ 壁取付キャビネット

PanZone™ 壁取付キャビネット
主な特徴 ■温度管理設計による気流の最適化
■動作機器/静止機器に12ラックユニット使用可能
■調節可能なマウントレール︵25.4mm単位)
■電源/省電力機器に2ラックユニット使用可能

PanZone™ 天井配線ラック取付型19インチラック

PanZone™ 天井配線ラック取付型19インチラック
主な特徴 ■配線ラック(ラダーラック)やケーブルトレーに取付可能
■天井空間を活用し、不足したラックマウントスペースを補完
■天井アンカーボルトを用いて直接天井に取付可能

PanZone™ フリーアクセス床取付エンクロージャー

PanZone™ フリーアクセス床取付エンクロージャー
主な特徴 ■600×600mmのフリーアクセス床に取付可能
■19インチラックサイズの機器・パッチパネルなどを取付可能
■ケーブル導入部にはCool Boot™を採用冷気の漏れを防止

PanZone™ 壁取付エンクロージャー

PanZone™ 壁取付エンクロージャー
主な特徴 ■ドア開閉は左右どちらにも変更可能
■前面カバーに錠(オプション)の取り付けが可能
■ネジ止めテンプレート付き
■スイッチングハブなどの機器を収容可能

PanZone™ 壁取付用ビルディングオートメーションシステム

PanZone™ 壁取付用ビルディングオートメーションシステム
主な特徴 ■BAS統合により導入コストを最小化
■イーサネットの基礎構造をまとめることで、データコミュニケーションとBASを統合
■BAS取付用パネル(813×572mm)付き

コンソリデーションポイントボックス

コンソリデーションポイントボックス
主な特徴 ■STP/UTP/ファイバー/AV用Mini-Com™モジュール取付可能

パンチダウン コンソリデーションポイントエンクロージャー

パンチダウン コンソリデーションポイントエンクロージャー
主な特徴 ■オプションのパンチダウンベースを取り付けて使用 タックタイやグロメット同梱
■タックタイやグロメット同梱

PanZone™ 壁取付用コンソリデーションポイントエンクロージャー

PanZone™ 壁取付用コンソリデーションポイントエンクロージャー
主な特徴 ■壁に直接ネジ止め・埋め込み可能
■オプションのブラケットを用いてパッチパネルを2Uまで搭載可能
■100対パンチダウンベースを4つまで取付可能

Mini-Com™ Ultimate ID™ マルチメディアボックス

Mini-Com™ Ultimate ID™ マルチメディアボックス
主な特徴 ■STP/UTP/ファイバー/AV用Mini-Com™モジュール取付可能
■一般的なスイッチボックスに取付可能
■左右6ポートずつの傾斜設計曲げ半径を適切に確保
■オプションのマグネット(CSBM-X)で金属面に固定可能

Mini-Com™ MuTOA 6ポートボックス

Mini-Com™ MuTOA 6ポートボックス
主な特徴 ■オプションの1/2サイズアダプタを6ポート分取付可能
■STP/UTP/ファイバー/AVモジュールを取付可能
■オプションのマグネット(CSBM-X)で金属面に固定可能

PanZone™ NEMA 4X/IP66ワイヤレスアクセスポイント(WAP)エンクロージャー

PanZone™ NEMA 4X/IP66ワイヤレスアクセスポイント(WAP)エンクロージャー
主な特徴 ■Cisco Aironet 1130、1140、1200、1230、1240、1250シリーズ、3500シリーズ、HP ProCurve* 420およびFoundry* IP200に対応
■施錠可能で盗難などから機器を保護
■WAPはエンクロージャー内のベースに取り付け