光ケーブルアセンブリ
Opti-Core™ 光ファイバーパッチコード
主な特徴 | ■全数検査済み |
備考 | ■TIA/EIA-568-C.3 準拠 |
Opti-Core™ LC デュプレックス光ファイバーパッチコード
主な特徴 | ■高密度 LC パッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造) ■一体型ブーツのシンプル設計 ■クリップを取り外すことで極性の入れ替えが可能 |
備考 | ■TIA/EIA-568-C.3 準拠 |
QuickNet™ 丸型インターコネクトケーブルアセンブリ
主な特徴 | ■PanMPO™ で現場でのコネクタのオス/メスの変更が容易 ■PanMPO™ で極性を変更可能 (キーアップとキーダウン) ■40GBASE-SR4 および 100GBASE-SR4 向け ■作業エリアでの直接接続に最適なデザイン |
備考 | ■※100GBASE-SR4 仕様は IEEE802.3 で策定中です。 |
QuickNet™ 細径トランクケーブルアセンブリ
主な特徴 | ■現場でのコネクタのオス/メスの変更が容易 ■極性を変更可能 (キーアップとキーダウン) ■MPO ベースの構造化配線システムと 40GBASE-SR4、100GBASE-SR10、および 100GBASE-SR4 向け ■細径ケーブル採用により従来比 30% のスペース削減 |
備考 |
QuickNet™ 100G MPO トランクケーブルアセンブリ
主な特徴 | ■100GBASE-SR10、 CXP、および MXP に最適なデザイン ■両端コネクタ加工されたトランクケーブル |
備考 | ■ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5(FOCIS-5)、TIC/EIA-568-C.1、RoHS 準拠 ■全数検査済み、試験データ添付 |
QuickNet™ ハーネスケーブルアセンブリ
主な特徴 | ■40/100 GbE スイッチを 10 GbE スイッチへの接続に最適 ■用途に応じて 8 芯および 12 芯ファイバーコードをラインアップ ■LAN および SAN アプリケーションに使用 ■ケーブル径:2. 5 mm x 5 mm ■コネクタの回転で極性変更可能な uniboot 採用 ■全数検査済み |
備考 | ■TIA/EIA-568-C.3 準拠 |