製品の購入に関するお問い合わせはこちら

building a smarter, unified business foundation

QuickNet™ プラグ&プレイ

QuickNet™ ツイストペアケーブリングソリューション

QuickNet™ ツイストペアケーブリングソリューション
主な特徴 ■両端コネクタ加工済みのケーブルにより、施工時間の短縮が可能
■現場作業の負担低減と同時に、施工のバラツキによる性能劣化を防止
■出荷前に全数検査を実施(全製品に試験データ添付)
■カテゴリ6A(UTP、STP)*およびカテゴリ6(UTP)から選択可能
■専用パッチパネルとカセット付きケーブルを用いて、スナップインで取付可能
■データセンタなどの高密度環境に最適
備考 ■ケーブル長は3~90mまで1m単位で選択可能
■コネクタ加工は、カセット・モジュラージャック・プラグ・未処理から選択可能

QuickNet™ プレターミネートケーブルアセンブリ

QuickNet™ プレターミネートケーブルアセンブリ
主な特徴 ■100%弊社工場にて加工
■カテゴリ6Aおよびカテゴリ6のUTP/STP*性能レベルの商品も用意
■SFQ用カセットと混在可能
■カスタムラベルオプションで思い通りのラベリング指定
■6本のケーブルがバンドルされており取り付けが簡単
■QuickNet™ パッチパネル(D-05ページ)にスナップイン方式で取り付け/取り外し可能
備考 ■ケーブル種類:CM(汎用)、LSZH

QuickNet™ パッチパネル

QuickNet™ パッチパネル
主な特徴 ■SFQ用カセットとツイストペア用カセット収容可能
■オプションアダプタの使用によってMini-Com™モジュールを取り付け可能
備考 ■アングル型またはストレート型が選択可能可能
■1U24ポート以外に48ポートの高密度タイプタイプが選択可能

QuickNet™ プラグパック

QuickNet™ プラグパック
主な特徴 ■Panduitパッチコードに後付け可能
■パック単位で簡単に作業
■柔軟なデザイン性で、高密度環境にも最適
■省スペース設計で高密度タイプの機器にも対応
■識別用ラベルと表示用結束バンドを添付
備考 ■Cisco Catalyst 4500・6500、Nexus 7000に対応(引っ込み型)

QuickNet™ プラグパックアセンブリ

QuickNet™ プラグパックアセンブリ
主な特徴 ■100%弊社工場にて成端を行った検査合格品
■Cisco Catalyst 4500、6500シリーズに対応
■柔軟なデザイン性で、高密度環境にも最適
備考 ■作業時間の短縮と正確な作業を実現する複数のパッチコードの同時操作
■他配線に影響を与えないため、ポート単位で操作可能な取り外し工具

QuickNet™ 丸型インターコネクトケーブルアセンブリ

QuickNet™ 丸型インターコネクトケーブルアセンブリ
主な特徴 ■PanMPO™ で現場でのコネクタのオス/メスの変更が容易
■40GBASE-SR4および100GBASE-SR4向け
■PanMPO™ で極性を変更可能(キーアップとキーダウン)
■作業エリアでの直接接続に最適なデザイン

QuickNet™ 細径トランクケーブルアセンブリ

QuickNet™ 細径トランクケーブルアセンブリ
主な特徴 ■現場でのコネクタのオス/メスの変更が容易
■MPOベースの構造化配線システムと40GBASE-SR4、100GBASE-SR10、および100GBASE-SR4向け
■極性を変更可能(キーアップとキーダウン)
■細径ケーブル採用により従来比30%のスペース削減

QuickNet™ トランクケーブルアセンブリ

QuickNet™ トランクケーブルアセンブリ
主な特徴 ■両端コネクタ加工されたトランクケーブル
■TIA/EIA-568-C.3準拠
■全数検査済み、試験データ添付
■LCコネクタ付きケーブルも選択可能(Signature Core™ を除く)

QuickNet™ ハーネスケーブルアセンブリ

QuickNet™ ハーネスケーブルアセンブリ
主な特徴 ■40/100GbEスイッチの10GbEスイッチへの接続に最適
■用途に応じて8芯および12芯ファイバーコードをラインアップ
■ケーブル径:2.5mm×5mm
■LANおよびSANアプリケーションに使用
備考 ■全数検査済み
■TIA/EIA-568-C.3準拠

Opticom™ QuickNet™ 光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ 光ファイバーカセット
主な特徴 ■丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用
■TIA/EIA-568-C.3準拠
■カセット右下に極性を示すラベルを貼付(AS=ストレート、AF=クロス)
■全数検査済み、試験データ添付

Opticom™ QuickNet™ 40~10GbE光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ 40~10GbE光ファイバーカセット
主な特徴 ■丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用
■40GBASE-SR4~4×10GBASE-SRアプリケーション用
■MTPおよびLCポートはTIA/EIA-568.C.3;A.4.9耐久性に準拠:500嵌合サイクル(マルチモードとシングルモード)
■全数検査済み、試験データ添付

Opticom™ QuickNet™ SFQシリーズMPO光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ SFQシリーズMPO光ファイバーカセット
主な特徴 ■MTPアダプタ(オス)付きカセット
■TIA/EIA-568-C.3準拠のアダプタハウジング
■48ポートアングル型パッチパネル(QAPP48HDBL、D-24ページ)と組み合わせて使用することで1つのラック内で最大96芯まで対応可能
■全数検査済み、試験データ添付
■MTP/MPOコネクタに対応
■リターンロス26dB以上(10Gig™ マルチモードの場合)、55dB以上(シングルモードの場合)
■QuickNet™ ツイストペア用カセットと混在可能
備考 ■インサーションリンクロス:最大0.75dB
■低損失カセットの場合、最大損失0.5dB

Opticom™ QuickNet™ SFQシリーズ40~10GbE光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ SFQシリーズ40~10GbE光ファイバーカセット
主な特徴 ■MTPアダプタ(オス)付きカセット
■TIA /EIA-568-C.3準拠のアダプタハウジング
■全数検査済み、試験データ添付
■MTP/MPOコネクタに対応
■リターンロス26dB以上(10Gig™ マルチモードの場合)、55dB以上(シングルモードの場合)
備考 ■インサーションリンクロス:最大0.75dB
■低損失カセットの場合、最大損失0.5dB

Opticom™ QuickNet™ HDQシリーズ高密度MTPカセット

Opticom™ QuickNet™ HDQシリーズ高密度MTPカセット
主な特徴 ■高密度実装が可能な一体型MTPカセット(最大144芯)
■コネクタインサーションロス:低損失カセットの場合はカセットあたり0.50dB標準損失タイプの場合はカセットあたり01.75dB
■データセンターなどの高密度環境での使用に最適
■極性:部品番号の末尾にストレートの場合はS(A-A)、クロスの場合はF(A-B)を記載

QuickNet™ SFQシリーズMPO光ファイバーアダプタパネル

QuickNet™ SFQシリーズMPO光ファイバーアダプタパネル
主な特徴 ■MTP/MPOコネクタの接続用アダプタパネル
■40/100GbEアプリケーション
■QuickNet™ パネル(QAPP□□およびQPP□□シリーズ)と使用可能
■シングルモードケーブル、マルチモードケーブルで兼用可能

QuickNet™ SFQカセット向けパッチパネルとアダプタパネル

QuickNet™ SFQカセット向けパッチパネルとアダプタパネル
主な特徴 ■SFQ用カセットとツイストペア用カセットを収容可能
■オプションアダプタの使用によってMini-Com™ モジュールを取り付け可能

ラックマウントファイバートレー(アングル型)

ラックマウントファイバートレー(アングル型)
主な特徴 ■アングル型光ファイバーアダプタパッチパネルと組み合わせて使用
■スプライストレー(BX-TR4Y/BX-TR5Y)を光ファイバートレー内に取り付け可能
■背面および側面から光ケーブルを引き込み可能
■テンション部材ホルダー(FMTDKIT)取り付け可能

Opticom™ QuickNet™ ラックマウント用ファイバーエンクロージャー

Opticom™ QuickNet™ ラックマウント用ファイバーエンクロージャー
主な特徴 ■EIA規格の19インチラックに取り付け可能
■ラベル貼付用のスペース
■さまざまな接続様式に対応
■透明カバーによる配線確認
■両側にケーブルクリップ付き
備考 ■引き出し方式:MTPカセットの追加とメンテナンスが容易

QuickNet™ 100G MPOトランクケーブルアセンブリ

QuickNet™ 100G MPOトランクケーブルアセンブリ
主な特徴 ■100GBASE-SR10、CXP、およびMXPに最適なデザイン
■両端コネクタ加工されたトランクケーブル
■ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5(FOCIS-5)、TIC/EIA-568-C.1、RoHS準拠
■全数検査済み、試験データ添付

QuickNet™ 100G MPOアダプタパネル

QuickNet™ 100G MPOアダプタパネル
主な特徴 ■QuickNet™パネル(QAPP□□およびQPP□□シリーズ)と使用
■MTP/MPOコネクタの接続用アダプタパネル
■ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5(FOCIS-5)、TIC/EIA-568-C.1、RoHS準拠
■24芯MPOに最適なデザイン

QuickNet™ 100G MPOアダプタパネル(FAP)

QuickNet™ 100G MPOアダプタパネル(FAP)
主な特徴 ■光ファイバーパッチパネルやエンクロージャーにワンタッチで取り付け可能
■MTP/MPOコネクタの接続用アダプタパネル
■ISO/IEC11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5(FOCIS-5)、TIC/EIA-568-C.1、RoHS準拠
■24芯MPOに最適なデザイン