ツイストペアケーブリングソリューション
UTPケーブル
主な特徴 | ■両端コネクタ加工済みのケーブルにより、施工時間の短縮が可能 ■現場作業の負担低減と同時に、施工のバラツキによる性能劣化を防止 ■出荷前に全数検査を実施(全製品に試験データ添付) ■カテゴリ6A(UTP、STP)*およびカテゴリ6(UTP)から選択可能 ■専用パッチパネルとカセット付きケーブルを用いて、スナップインで取付可能 ■データセンタなどの高密度環境に最適 ■ケーブル長は3~90mまで1m単位で選択可能 ■コネクタ加工は、カセット・モジュラージャック・プラグ・未処理から選択可能 |
備考 | ■※カテゴリ6AのUTP、STPについては、お問い合わせください。 |
QuickNet™ ハーネス
主な特徴 | ■100%弊社工場にて成端を行った検査合格品 ■柔軟なデザイン性で、高密度環境にも最適 ■他配線に影響を与えないため、ポート単位で操作可能な取り外し工具 |
備考 |
QuickNet™ プラグパック
主な特徴 | ■Panduitパッチコードに後付け可能 ■パック単位で簡単に作業 ■柔軟なデザイン性で、高密度環境にも最適 ■省スペース設計で高密度タイプの機器にも対応 ■識別用ラベルと表示用結束バンドを添付 ■Cisco Catalyst 4500・6500、Nexus 7000に対応(引っ込み型) |
備考 |
Keyed Copperソリューション
主な特徴 | ■既存のパッチコード、モジュラージャックにセキュリティ性をプラス ■意図的な誤接続を防止可能 ■プラグ・コネクタが色別に6種類あり、同色同士のみ接続可能 ■Keyedモジュラージャックは、すべてのMini-Com™ シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能 |
備考 |