製品の購入に関するお問い合わせはこちら

building a smarter, unified business foundation

ファイバーコネクター&ツールキット

OptiCam™ 研磨済み光コネクタ

OptiCam™ 研磨済み光コネクタ
主な特徴 ■TIA-604-FOCIS3(SC)、TIA-604-FOCIS10(LC)に準拠したコネクタです。
■マルチモードの50/125μm(OM2及びOM3)、及びシングルモード(OS1)用をご用意しています。
■挿入損失(平均):0.3dB(マルチモード及びシングルモード)
■反射減衰量:20dB(OM2マルチモード)、26dB(OM3マルチモード)、55dB(シングルモード)
備考 ■フェルールタイプ:2.5mm ジルコニアセラミック(SC)、1.25mmジルコニアセラミック(LC)

OptiCam™ 研磨済み光コネクタ成端工具

OptiCam™ 研磨済み光コネクタ成端工具
主な特徴 ■OptiCam™コネクタを取付けるための専用成端工具です。
■すべてのOptiCam™コネクタ(SC、LC)の成端が可能です。