ラベル関連製品
セルフラミネートラベル
主な特徴 | ■ケーブル表示に適しています。 ■印字面を保護します。透明部分で印字面を覆うことにより、印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます。 ■端末成端後にも表示ができます。 |
備考 | ■材質: ビニル ポリビニリデンフロロイド ポリエステル (プリンター種類によりご用意している材質は異なります) |
回転ラベル
主な特徴 | ■ケーブルに取り付け後、ラベルを自由に回転、移動でき、見易い方向から印字内容を直ぐに確認できます。高密度配線でのケーブル表示/識別にも最適です。 ■両端加工済みのケーブルにも自由に取り付け可能です。 ■取り付けは巻きつけるだけで簡単です。 |
備考 | ■材質: ビニル/ポリエステル |
コンポーネントラベル
主な特徴 | ■各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。 ■様々な用途に対応できるよう、各種材質のラベルを取り揃えています。 |
備考 | ■材質: ・ポリエステル:最も一般的な材質です。耐熱性に優れています。 ・ポリエステル(超粘着):耐久性に優れ、強い粘着性があり、ざらつき面への表示に適しています。 ・ビニルクロス:耐油性、耐摩耗性に優れます。しなやかな材質でざらついた表面にも貼り付けることが可能です。 ・ポリイミド:IC表示、リフロー対応の用途に適しています。耐溶剤性に優れ、高温下の使用に適しています。 ・ポリフッ化ビニル:旗型表示に適しています。また自己消火性があり、高温下での使用に適しています。 |
ノンラミネートラベル
主な特徴 | ■しなやかな材質で、ケーブルに巻き付けて表示できます。 ■電線の旗型表示に使用できます。 |
備考 | ■材質: ビニルクロス:耐油性、耐摩耗性に優れ、貼り直しができます。 ナイロンクロス:耐熱性に優れています。 |
旗型ラベル
主な特徴 | ■光ファイバーケーブル等の細径ケーブルに、広い表示スペースを確保することが可能です。 ■熱転写、ハンディプリンター用は、取付方法によって、ラベルをケーブルに固定することも、取付後に回転・移動させることもできます。 |
備考 | ■材質: 熱転写、ハンディプリンター:ポリエステル(超粘着) レーザープリンター:ポリオレフィン |
銘板ラベル
主な特徴 | ■厚みのあるラベルで、耐久性に優れ、恒久的な表示が可能です。 ■ざらついた表面や粉体塗装表面でも、強力な接着力があります。 ■屋内外での使用が可能です。 ■プッシュボタン表示専用の銘板ラベルもご用意しています。 |
備考 | ■材質: 印字面:ポリエステル 基材:マイクロセルラーフォーム |
マーカープレート
主な特徴 | ■太径ケーブルの表示に適しています。 ■配線後に取り付けることが可能です。 ■厳しい環境下での使用が可能です。 |
備考 | ■材質: ポリオレフィン/ポリエステル |
ネットワーク機器用ラベル
主な特徴 | ■パッチパネルやフェースプレート、パンチダウンブロック等のネットワーク機器の表示に適しています。 /td> |
備考 | ■材質: ポリエステル(粘着剤なし) |
剥離証明・剥離不能ラベル
主な特徴 | ■剥離証明ラベル:ラベルを剥がすと銀色のマークが残るので、開封や書き換えを防止できます。 ■剥離不能ラベル:貼り付けたラベルを剥がすと破れるので、開封や書き換えを防止できます。 |
備考 | ■材質: 剥離証明ラベル:ポリエステル 剥離不能ラベル:ポリオレフィン |
熱収縮チューブマーカー
主な特徴 | ■熱収縮チューブに直接印字ができ、絶縁、保護、表示が容易にできます。 ■UL難燃グレード:UL224 VW-1 |
備考 | ■材質: ポリオレフィン |
連続テープ
主な特徴 | ■各種素材を取り揃えています。 ■パイプマーカーや電圧マーカー、及び各種標識用マーカーを必要に応じた長さで作成する事ができます。 ■平面での使用に限られます。 |
備考 |
ワイヤーマーカー
主な特徴 | ■様々なタイプの印字済みワイヤーマーカーを取り揃えています。 ■書き込み用のワイヤーマーカーやセルフラミネートラベルもあります。 ■持ち運びに便利なポケットサイズのマーカーブックもご用意しています。 |
備考 |
ラベルアクセサリー
主な特徴 | ■ラベルホルダー:ラベルの文字を保護するために、透明のラミネートが付いたホルダーです。 ■ラベルコア:径の細いファイバーパッチコードにセルフラミネートラベルを貼る時に使用します。表示スペースを大きくし、ラベルの印字内容を見やすくします。 |
備考 |
警告ラベル
主な特徴 | ■各種警告ラベルを取り揃えています。 ■高品質のビニルフィルムに接着剤が付いているので、どこにでも簡単に貼ることができます。 |
備考 |