「テプラ」PRO SR-R980で
ケーブルラベリング
キングジムの「テプラ」PRO SR-R980(2021年8月27日発売)で
パンドウイットの「回転ラベル」・「セルフラミネートラベル」の作成が可能に!
「テプラ」PRO SR-R980 で実現したケーブルラベリング
ラベルライターの代名詞であるキングジムの「テプラ」のフラッグシップモデル、「テプラ」PRO SR-R980が、回転ラベルとセルフラミネートラベルの作成に対応しました。
「テプラ」PRO SR-R980は新機能としてLANケーブルやネットワーク配線機器の管理表示用ラベルに特化した「ケーブルフォーム」を搭載、専用カートリッジ「カットラベル・パンドウイット」シリーズに対応していますので、LANケーブルやネットワーク配線機器の管理表示でお馴染みのパンドウイットの「回転ラベル」と「セルフラミネートラベル」の作成が可能です。
オフィスや施設での各種ラベル作成はもとより、今後ますます増加が見込まれる配線作業や施設管理業務をサポートする表示ラベル作成にも貢献、ラベリングの未来と可能性が広がります。
・パッチパネル、フェイスプレートなど各種ネットワーク機器用「ケーブルフォーム」搭載
・印字がハッキリ見やすい「高精細360dpi印刷ヘッド」
・軽快にラベル作成が可能な「高速印刷&静音設計」
・暗い場所でも見やすい「バックライト付きディスプレイ」
・JIS禁止、警告表示マークなど「豊富な記号・絵文字」
・電池とACアダプタの両方が使用できる「2WAY電源」
・印字がハッキリ見やすい「高精細360dpi印刷ヘッド」
・軽快にラベル作成が可能な「高速印刷&静音設計」
・暗い場所でも見やすい「バックライト付きディスプレイ」
・JIS禁止、警告表示マークなど「豊富な記号・絵文字」
・電池とACアダプタの両方が使用できる「2WAY電源」
製品の詳細とお問い合わせは、「テプラ」PRO SR-R980 の公式ホームページにて
ラベルの取付方法 〜動画で確認
回転ラベル取付方法の動画
回転ラベルの紹介動画
「テプラ」PRO テープカートリッジ
「テプラ」PRO テープカートリッジ
カットラベル・パンドウイット 回転ラベル
- ●貼り付け後、 ラベルを見やすい位置に調整できる
回転式ラベル - ●ラミネートで汚れや摩擦から印字面を保護
- ●取り付けが容易で端末成端後の後付けが可能
材質:ポリマーフィルム使用温度:-40 ~ 66℃

品番 | 色 | ラベルサイズ | 枚数 |
推奨ケーブル径(φ㎜) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C(印字部) | D | |||||
SZR100-075K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 31.8 | 6.4 | 19.1 | 175 | 3.0~4.1 |
SZR100-125K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 44.5 | 9.7 | 31.8 | 125 | 4.1~5.6 |
SZR100-150K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 50.8 | 12.8 | 38.1 | 100 | 5.6~7.1 |
SZR100-225K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 69.9 | 19.1 | 57.2 | 75 | 7.1~9.9 |
「テプラ」PROテープカートリッジ
カットラベル・パンドウイット セルフラミネートラベル
- ●ラミネートで汚れや摩擦から印字面を保護
- ●取り付けが容易で端末成端後の後付けが可能
材質:ビニル使用温度:-40 ~ 66℃

品番 | 色 | ラベルサイズ | 枚数 |
推奨ケーブル径(φ㎜) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C(印字部) | |||||
SZS100-075K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 19.1 | 6.4 | 300 | 2.0~4.1 |
SZS100-125K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 31.8 | 9.7 | 200 | 3.0~7.1 |
SZS100-150K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 38.1 | 12.8 | 175 | 4.1~8.1 |
SZS100-225K | 黒文字 | 白 | 25.4 | 57.2 | 19.1 | 125 | 6.1~12.2 |