光ファイバーカセット、FAP、パッチパネル 製品一覧
Opticom™ QuickNet™ 光ファイバーカセット

主な特徴 | ■丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用 ■TIA/EIA-568-C.3準拠 ■カセット右下に極性を示すラベルを貼付(AS=ストレート、AF=クロス) ■全数検査済み、試験データ添付 |
備考 |
Opticom™ QuickNet™ 40 to 10GbE 光ファイバーカセット

主な特徴 | ■丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用 ■40GBASE-SR4~4×10GBASE-SRアプリケーション用 ■MTPおよびLCポートはTIA/EIA-568.C.3;A.4.9耐久性に準拠:500嵌合サイクル(マルチモードとシングルモード) ■全数検査済み、試験データ添付 |
備考 |
Opticom™ QuickNet™ SFQ シリーズ 40 to 10 GbE 光ファイバー

主な特徴 | ■MTPアダプタ(オス)付きカセット ■TIA /EIA-568-C.3準拠のアダプタハウジング ■全数検査済み、試験データ添付 ■MTP/MPOコネクタに対応 ■リターンロス26dB以上(10Gig™ マルチモードの場合)、55dB以上(シングルモードの場合) |
備考 | ■インサーションリンクロス:最大0.75dB ■低損失カセットの場合、最大損失0.5dB |
Opticom™ QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーカセット

主な特徴 | ■MTPアダプタ(オス)付きカセット ■TIA/EIA-568-C.3準拠のアダプタハウジング ■48ポートアングル型パッチパネル(QAPP48HDBL、D-24ページ)と組み合わせて使用することで1つのラック内で最大96芯まで対応可能 ■全数検査済み、試験データ添付 ■MTP/MPOコネクタに対応 ■リターンロス26dB以上(10Gig™ マルチモードの場合)、55dB以上(シングルモードの場合) ■QuickNet™ ツイストペア用カセットと混在可能 |
備考 | ■インサーションリンクロス:最大0.75dB ■低損失カセットの場合、最大損失0.5dB |
Opticom™ 光ファイバーアダプタパネル(FAP)

主な特徴 | ■光ファイバートレー・エンクロージャーにワンタッチで着脱可能 ■規格でファイバータイプ別にアダプタの色分けを推奨(OM1、OM2、OM3は、アダプタ本体の性能に違いはありません) ■OM4マルチモードおよびOS1/OS2シングルモードにはジルコニア製スリーブを推奨(部品番号末尾がZ)それ以外はリン青銅を使用 |
備考 |
Opticom™ MPO 光ファイバーアダプタパネル (FAP)

主な特徴 | ■光ファイバーパッチパネルやエンクロージャーにワンタッチで取り付け可能 ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル ■40/100 GbE に最適なデザイン |
備考 | ■TIA/EIA-568-C.3 準拠 |
QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーアダプタパネル

主な特徴 | ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル ■QuickNet™ パネル(QAPP?? および QPP?? シリーズ) と使用 ■シングルモードケーブル、マルチモードケーブルで兼用可能 ■40/100 GbE アプリケーション |
備考 |
QuickNet™ SFQ カセット向けパッチパネルとアダプタパネル

主な特徴 | ■SFQ用カセットとツイストペア用カセットを収容可能 ■オプションアダプタの使用によってMini-Com™ モジュールを取り付け可能 |
備考 |
MPO 光ファイバーアダプタモジュール

主な特徴 | ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル ■Mini-Com™ パネルと組み合わせて使用 ■シングルモードケーブル、マルチモードケーブルで兼用可能 ■40/100 GbE アプリケーション |
備考 |
QuickNet™ 100G MPO アダプタパネル

主な特徴 | ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル ■QuickNet™ パネルと組み合わせて使用(QAPP?? および QPP?? シリーズ) と使用 ■24 芯 MPO に最適なカラー ■40/100 GbE アプリケーション |
備考 |
QuickNet™ 100G MPO アダプタパネル (FAP)

主な特徴 | ■光ファイバーパッチパネルやエンクロージャーにワンタッチで取り付け可能 ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル ■24 芯 MPO に最適なデザイン |
備考 | ■ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5(FOCIS-5)、TIC/EIA-568-C.1、RoHS 準拠 ■*MTP コネクタは MPO コネクタと完全に互換しています。MTP は US Conec 社の登録商標です。 |