FiberRunner™ 製品一覧
FiberRunner™ ルーティング・レイアウトツール

主な特徴 | ■弊社のアメリカ本社ホームページから、ファイバーランナーのルーティング・レイアウトツールを無料でダウンロード ■図面上で使用した製品の部品番号と数量を自動で計算し、簡単に数量表を作成可能 ■Autodesk® AutoCAD® もしくはMicrosoft® Office Visio® にレイアウトツールを取込み可能 ■AutoCAD® は、3Dにも対応し、より直感的なレイアウト作成が可能 |
備考 | ■12X4、6X4、4X4全てのサイズに関するチャネルやフィッティングのデータモジュールを利用して、AutoCAD® あるいはVisio® で簡単にルーティングの設計が可能 ■Visio®レイアウトツールは、当社のラックやパッチパネルなどのステンシルと組み合わせると効果的 |
ルーティング・システム

主な特徴 | ■データセンタなど光ファイバーケーブルを大量に使用する環境に最適 ■チャネルベースサイズ:4X4、6X4、12X4 ■変換フィッティング使用により異なるチャネルサイズの接続が可能 ■チャネルベース長さ:6フィート(約1.8m) ■非鉄金属により切断・加工が容易 |
備考 | ■UL規格(難燃性):UL94V-0 ■標準色:黄色 ■チャネルベース/カバー材質:PVC ■フィッティング材質:ABS |
チャネルベース/カバー/カプラ

主な特徴 | ■ベースはカプラの両側から差し込んで簡単に接続できる ■カバーはヒンジ付きで、セパレートタイプも選択可能 |
備考 | ■チャネルベース(左上) ■カバー(右上) ■ケーブル保持具(左下) ■カプラ(右下) |
フィッティング/フィッティング用カバー

主な特徴 | ■スリット入りカバー:カバー付きの状態でもケーブルの移設・増設が可能 ■多様なフィッティング:自在なルーティングが可能 |
備考 |
フィッティング(チャネルサイズ変換用)

主な特徴 | ■6X4サイズ⇔12X4サイズの接続が可能 ■T字、十字にサイズ変換可能 ■Y字に分岐可能 |
備考 |
フィッティング(スピルアウト)

主な特徴 | ■取り付け簡単:後付け可能 ■ケーブルの落とし場所が決まらないときに最適 |
備考 |
取付用ブラケット/アクセサリ

主な特徴 | ■各種取付用ブラケット・収納スプール・ドライバーを用意 |
備考 |