パッチパネル&アウトレット 製品一覧
DINレールマウントパッチパネル
主な特徴 | ■標準的な35mmサイズのDINレールにマウント可能 ■ジャックは別売(全てのミニコムジャックを装着可能) |
備考 |
壁面取り付け用12ポートパッチパネル
主な特徴 | ■壁面や盤のボード部分に取り付け可能 ■ジャックは別売(全てのミニコムジャックを装着可能) |
備考 |
19インチラック用パッチパネル
主な特徴 | ■19インチラックサイズの業界標準パッチパネル ■STP用とUTP用の2種類を用意 ■パッチパネル枠には全てのミニコムジャックを装着可能 |
備考 |
防塵・防水性フェースプレート
主な特徴 | ■表面にはヒンジ式カバー、ケーブルエントリー部分にはガスケットを備え、高い防塵・防水性を実現 ■IP保護等級:IP56適合 ■JIS規格適合 ■各ポートには全てのミニコムジャックを装着可能 |
備考 | ■材質:ポリカーボネート性 |
データアクセスポート
主な特徴 | ■盤の開閉無しに盤内部の機器にアクセス出来る事により、安全性や効率性UPを実現 ■アクセスポート自体に施錠することにより、第3者によるアクセスを制限 |
備考 | ■IP保護等級:IP65適合 ■Cat5E JJアダプタ x 1個が標準添付。また全てのミニコムジャックを装着&拡張可能 |