ファイバーコネクター&ツールキット 製品一覧
OptiCam™ 研磨済み光コネクタ

主な特徴 | ■TIA-604-FOCIS3(SC)、TIA-604-FOCIS10(LC)に準拠したコネクタです。 ■マルチモードの50/125μm(OM2及びOM3)、及びシングルモード(OS1)用をご用意しています。 ■挿入損失(平均):0.3dB(マルチモード及びシングルモード) ■反射減衰量:20dB(OM2マルチモード)、26dB(OM3マルチモード)、55dB(シングルモード) |
備考 | ■フェルールタイプ:2.5mm ジルコニアセラミック(SC)、1.25mmジルコニアセラミック(LC) |
OptiCam™ 研磨済み光コネクタ成端工具

主な特徴 | ■OptiCam™コネクタを取付けるための専用成端工具です。 ■すべてのOptiCam™コネクタ(SC、LC)の成端が可能です。 |
備考 |