セキュリティ製品 製品一覧
モジュラージャックガード (LANポートブロック)

主な特徴 | ■ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。 ■専用工具以外では取り外せません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。 ■未使用ポートの保護にもご利用いただけます。 ■RJ45 ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。 |
備考 | ■本製品に防塵機能はありません。 ■シャッター付きローゼットやシャッター付きJIS アダプタには取り付けできません。 |
パッチコードロック (LANケーブルロック)

主な特徴 | ■パッチコードが故意、もしくは不測の事故によって、パッチパネルや様々なネットワーク機器から外れることを防止できます。 ■コンパクトデザインで高密度の機器でも、隣接したポートへの干渉なく使用可能です。 ■専用工具を使用することにより、パッチコードロックを装着したパッチコードを操作できます。 |
備考 | ■識別を容易にするために、6 色のカラーが標準で用意されています。 ■RJ45 型プラグに装着することができます。 |
パッチコードカラーバンド

主な特徴 | ■配線の識別に使用、豊富なカラー (10 色)で識別しやすい。 ■周辺の配線に影響を与えないスリムな形状で、取り付けが簡単。 ■後付けや位置修正、取り外しも可能。 ■幅広いケーブル径 (φ4.8 〜 φ7.6mm)に対応 ■ラベルプリンター用ラベルを使用可能 (製品サイズ W7.6mm)。 |
備考 |
LCデュプレックスアダプタガード

主な特徴 | ■アダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 ■TIA/EIA-604-FOCIS-10 に準拠したデバイスです。 ■全てのLCデュプレックスアダプタに取り付け可能です。 ■専用の取り外し工具を使用しないと、アダプタから外せない構造になっています。 |
備考 |
SCアダプタカード

主な特徴 | ■アダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。 ■TIA/EIA-604-FOCIS-3 に準拠した SC アダプタに取付可能です。 ■専用の取り外し工具を使用しないと、アダプタから取り外せない構造になっています。 |
備考 |
LCセキュリティクリップ

主な特徴 | ■デュプレックスクリップと一体化したデザインです。 ■取り外し工具を使用しないと、コネクタはアダプタから外せない構造になっています。 ■Opti-Core™パッチコード及びKeyed LCパッチコードに取り付け可能です。 |
備考 |
USB用ブロックアウト (USBポートブロック)

主な特徴 | ■USBポートへの不正アクセスを防止するロックアウトデバイスです。 ■USBポートからのウィルスの侵入やデータ流出のリスクを減少します。 |
備考 |
Keyed LCファイバーシステム

主な特徴 | ■色別コネクタ/アダプタ機能により、異なる色のアダプタや通常のアダプタへの接続を防止します。 ■セキュリティクリップ*による人為的な取り外しや移設を防止することもできます。 |
備考 | ■専用工具でのみ取り外し可能です。 |