電線保護材 製品一覧
自在ブッシュ

主な特徴 | ■パネル、シャーシなどを貫通する電線の保護に最適です。 ■はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。接着剤での固定もできます。 ■内側に予め粘着材が付いているタイプもあります。外れることなく簡単、確実に取りつけ可能です。 ■形状は、側面にスリットがあるタイプと無いタイプがあります。 |
備考 | ■材質: ポリエチレン 耐候性ポリエチレン 難燃性ポリエチレン ナイロン6.6 難燃性ナイロン (製品によりご用意している材質は異なります) |
Pan-Wrap™ パンラップ

主な特徴 | ■専用取り付け工具を使用して、束線を素早く、簡単に挿入でき、トータルコストの低減を実現します。 ■電線及びケーブルの柔軟性を保ちながら優しく、しかも確実に保護することができます。 ■柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでも電線を引き出すことができます。 ■オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応でき、部品点数を削減できます。 |
備考 | ■材質:ポリエチレン/難燃性ポリエチレン |
スパイラルラッピング

主な特徴 | ■電線、ワイヤー、チューブなどを保護して、摩耗を防止します。 ■取り付けは簡単で、速やかにできます。 ■屋内外及び厳しい使用条件に適した材質が8種類、外径寸法はφ3.2mmからφ25.4mmまで7種類あります。 ■カラーバリエーションも豊富に取り揃えています。(サイズによります) |
備考 | ■材質: テフロン※ ポリエチレン 耐候性ポリエチレン 難燃性ポリエチレン 耐候性ポリプロピレン ナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 ハロゲンフリー難燃性ナイロン6 (サイズによりご用意している材質は異なります) ※テフロンは、デュポン社の登録商標です。 |
熱収縮チューブ

主な特徴 | ■機器内配線の絶縁、保護、端末処理、識別に最適です。 ■難燃性UL224 VW-1グレードの製品もあります。 ■水分や腐食から製品を保護するための粘着材が予め内側に付いたタイプもあります。 |
備考 | ■材質: ・ポリオレフィン:標準タイプ、UL224 VW-1グレード、粘着材付があります。 ・カイナー※(PVDF):半硬質で耐熱性、耐薬品性、耐摩擦性に優れます。 ・弾性ネオプレン:屈曲性、耐摩耗性、耐薬品性、耐油性に優れます。 ・テフロン:絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性に優れます。 ※カイナーはアルケマ株式会社の登録商標です。 |
ネットチューブ

主な特徴 | ■電線、ワイヤー及びチューブの磨耗を防止します。 ■軽量ですが、耐久性に優れています。 ■網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。 ■取り付けが簡単で作業性がよい、開閉自由なスリットつきデザインの製品もあります。(パンラップネットチューブ) ■難燃タイプは欧州鉄道規格EN45455-2を取得しています。 |
備考 | ■材質: ポリエチレンテレフタレート 難燃性ポリエチレンテレフタレート:UL1441 VW-1 |
コルゲートチューブ

主な特徴 | ■よじれず柔軟性があります。 ■耐衝撃、耐磨耗、つぶれに優れています。 ■CLTタイプはスリットが入っているため、簡単に取り付けられます。 |
備考 | ■材質:ポリエチレン/耐熱性ナイロン6 (製品によりご用意している材質は異なります) |