配線ダクト 製品一覧
Panduct™ PanelMax™ シールド配線ダクト/ノイズシールド
主な特徴 | ■ノイズ発生源となるケーブルと、ノイズの影響をうけやすいケーブルの配線と分離を行い、ノイズから保護します。 ■配電盤内ケーブルを隣接して配線することができるようになるので、配電盤自体の小型化が可能です。 |
備考 |
Panduct™ PanelMax™ DINレールダクト
主な特徴 | ■DINレールを直接ダクトの上に取り付けることによって、配電盤の床面積を約30%少なくすることが可能です。 ■盤内の機器配置デザインの柔軟性を高め、配線作業のメンテナンスを容易にします。 |
備考 |
Panduct™ PanelMax™ コーナーダクト
主な特徴 | ■配電盤内で通常使用されていない垂直コーナー部分の有効活用を可能にし、配電盤自体の小型化も実現します。 ■ワンピースで柔軟性のある形状は、配電盤内のコーナーに簡単に取り付けられ、複数の部材を必要としません。 |
備考 |
Panduct™ 配線ダクト
主な特徴 | ■様々な材質のダクトをご用意しています。 ・PVC(鉛フリー):最も一般的な材質です。耐久性及び難燃性に優れます。 ・変性PPHOX(ノンハロゲン):燃焼時に塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。 ・変性PPO(ノンハロゲン):燃焼時に塩素ガスなどの有毒ガスを発生しません。 ・ポリプロピレン(ノンハロゲン):柔軟性に優れた材質です。 |
備考 |
配線ダクト用固定具
主な特徴 | ■配線ダクトと共に使用する、様々なアクセサリーをご用意しています。 ■ダクト内を分割するPanduct™ディバイダーウォールや、ダクト同士を結合するPanduct™ダクト結合具などがあります。 |
備考 |
配線ダクト用工具
主な特徴 | ■配線ダクトを設置時に使用する様々な工具をご用意しています。 ■ダクト切断工具、リベット打ち込み工具、フィンガーカット工具などがあります。 |
備考 |