ロックアウト/タグアウト 製品一覧
ブレーカー用ロックアウト

主な特徴 | ■ブレーカーのスイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。 ■パネルやブレーカーを一切加工せずに取り付けられます。 ■ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。 ■取付工具不要タイプもあります。 |
備考 | ■材質:ナイロン ■色:赤 |
ロックアウト用ハスプ(掛け金)

主な特徴 | ■安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。 ■マルチロックアウトハスプは、ワイヤーを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。 |
備考 |
バルブロックアウト

主な特徴 | ■ボールバルブ用のロックアウトとゲートバルブ用のロックアウトがあります。 ■バルブのハンドルを回せないように簡単に素早くロックアウトできます。 ■耐久性のあるポリプロピレン製です。 |
備考 | ■材質: ポリプロピレン ■色: ボールバルブ:赤 |
コンセント/プラグロックアウト

主な特徴 | ■コードロックアウト:120ボルト及び240~80ボルトのプラグを包み込んでロックアウトします。 ■プラグロックアウト:プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。 ■コンセントブロックアウト:2口のコンセントで使用していないコンセントをブロックすることで、回路に負担が掛かり過ぎることを防ぎます。 |
備考 | ■色:赤 |
エアーカプラ用ロックアウト

主な特徴 | ■エアーの供給口を簡単にロックアウトできます。 ■堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。 |
備考 | ■材質:ステンレススチール |
グループロックアウト用ボックス

主な特徴 | ■一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に使用します。 ■最後のパドロックが外されるまでふたが開かないので、作業者と装置の安全を守ります。 ■最大で13個までパドロック取り付け可能です。 ■粉体塗装により、さび止め加工されています。 |
備考 | ■材質:スチール ■色:赤 |
ロックアウトステーション

主な特徴 | ■パドロックやタグ、その他のロックアウト製品を1か所で管理、保管するのに便利です。 ■ロックアウト製品が含まれたセットと、製品を含まないステーション台のみのものとご用意しています。 |
備考 |
ロックアウトキット

主な特徴 | ■電気工事用、メンテナンス用、電源制御用、電気技師用と、それぞれの用途に合わせたキットボックスを用意しています。 |
備考 |
パドロック

主な特徴 | ■ステンレスタイプパドロック:ボディーは真鍮製、シャックルはステンレス製で、厳しい屋外環境での使用に最適です。 ■非導電性パドロック:ボディーはアルミ製、シャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。 ■ハイセキュリティパドロック:アルミ製ボディーはアルマイト処理されており、耐久性と耐腐食性に優れています。 |
備考 | ■色: ステンレスタイプパドロック:シルバー 非電導性パドロック:黒、茶、青、緑、橙、紫、赤、黄 ハイセキュリティパドロック:黒、茶、青、緑、橙、紫、赤、黄 |
マスターキーシステム

主な特徴 | ■マスターキーシステムを採用することにより、ロックアウトをより確実に管理・実施することが出来ます。 ■マスターキーシステムには大きく分けて以下の3種類があります。 同一キーシステム マスターキーシステム 同一キー・マスターキーシステム |
備考 |
タグアウト

主な特徴 | ■タグアウトを使用して視覚的な表示することで、メンテナンス中の作業者の怪我や、機械の故障を防ぎます。 ■屋内用セーフティタグホルダーを使うことにより、自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。 |
備考 |