UAC(Universal Aisle Containment)|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

UAC(Universal Aisle Containment)

UAC(Universal Aisle Containment)とは

パンドウイットのUAC(Universal Aisle Containment)は、今までになかった柔軟性と熱効率を高次元で実現した熱対策ソリューションです。

データセンターの環境に左右されない、ラックメーカーフリーの床自立式のコンテインメントソリューションで、ホット/コールドどちらにも対応が可能です。 既存・新規を問わず設置可能で、POD長の変更にも対応します。

既存のDCにAI サーバのような高負荷な機器を導入すると、サーバ室内の冷却能力が不足する場合があります。そういった高負荷環境への対策に、UACは素早く対応することが可能です。 特に既存データセンターのような機器が稼働中の環境でも導入が容易で、施工時間も通常のコンテインメントと比べて短時間で設置が可能です。

スライドドアはオートクローズ機能もあり、密閉性だけでなく運用性と柔軟性を高い次元で両立したコンテインメントとなっています。

UACの特長

  • ・本格的なコンテインメントが短期間で設置できます
  • ・稼働中のデータセンターでも設置可能
  • ・高さが異なるラック環境でも高い密閉度を実現
  • ・AIなど高負荷環境への対応に
  • ・高さ調整が可能(42RU ⇔ 45 RUもしくは48RU ⇔ 52 RU)
  • ・床固定自立型による自立構造のため、ラックの有無に関わらず設定が可能
  • ・ユニバーサル仕様:コードアイル OR ホットアイルコンテインメント
  • ・パンドウイット製、他社製、いずれのキャビネットにも対応可能
  • ・コンテインメントの効果により、最大27%のオペレーションコストが削減可能

その他のデータセンターソリューション

お問い合わせはこちら

Information