この製品が

の理由
- 作業スピードが2倍アップ(一般的な結束バンドとクリップを組み合わせた施工と比較)
- 屋外で20年の耐候性があるポリアセタール製の樹脂製
- 調整可能(20㎜~35㎜)なストッパー付きで、フレームに確実に固定
- 金属でないから取り付け箇所に傷が付きにくい (フレームに傷がはいらない、付け直しも可能)

他社製品


ソーラークリップⓇ
施工業者様からも

をいただいています。
- 結束バンドとクリップの組み合わせよりも施工性が上がる
- 結束バンドの様に余長のキリカス(ゴミ)が出ない(落ちたゴミを拾う必要がない)
- 作業者によるバラツキがなく、仕上りが均一
アプリケーションイメージと取付方法
パネル内付け、平行タイプ
外付け交差、平行を併用
パネル外付け、平行タイプ
ソーラークリップⓇ の取付方法(左)
ソーラークリップⓇ の作業比較(右)
ソーラークリップⓇ 製品仕様
耐候性ポリアセタール採用、平行タイプと交差タイプをご用意
UCCAD-C130
UCCPD-C130
UCCPU-C130
適用フレーム幅:20〜35mm 適用可能ケーブル本数:1〜2本
適用フレーム厚:1〜3mm 適用可能ケーブル外径:Φ6.0〜7.5mm(3.5、5.5SQ適応*)
*ケーブル外径をご確認ください。
部品番号 | 製品タイプ | 色 | 梱包数(個) |
---|---|---|---|
UCCAD-C130 | フレーム外付け用アングル(交差)型 ストッパー付き | 黒 | 100 |
UCCPD-C130 | フレーム外付け用パラレル(平行)型 ストッパー付き | ||
UCCPU-C130 | フレーム内付け用パラレル(平行)型 ストッパー付き | ||
UCCCDL-X130 | フレーム外付けタイプ スペア用ストッパー | 黒 | 10 |
UCCCUL-X130 | フレーム内付けタイプ スペア用ストッパー |
※ ご使用に際しては、実際のアプリケーション及び使用環境に適するかご確認の上、ご採用の判断をお願いいたします。