フルコーティング
ステンレススチールバンド
電力プラント、電設産業プラント、機械工事、情報通信工事など様々な工事に対応可!!
豊富なカラーラインナップ
色分けでの幅広い選択を実現
✔ISO/JISの電線の識別標識の色への対応
✔公共工事での景観に対する配慮・調和を実現
自動ロック式ヘッド構造により迅速・確実に固定
✔業界最小のヘッド形状で安全性を向上
✔結束バンドと同様の簡単な施工方法により、施工時間の大幅な短縮を実現
施工例
鉄道会社
太陽光発電所
造船会社
社会インフラ全般
第三者試験機関による耐候性加速試験
![]() |
■キセノンウェザーメーターにて表面のポリエステルコーティングの剥がれを試験
■2000時間の塩水噴霧試験による腐食に対する高い信頼性 |
✔業界最小のヘッド形状で安全性向上の実現
👌コーティングの耐久性を試験した参考値となります内部の材質SUS316 を使用しており、剥がれた後も屋外耐久性を有しています
![コーティングの耐久年数](/wp-content/uploads/stainless16.png)
*一定の条件下における耐候性試験結果に基づくデータであり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません
材 質SUS316
コーティング低煙ハロゲンフリーポリエステルコーティング
使用温度範囲-40℃から150℃
製品仕様
部品番号 | 最小束線径 | 最大束線径 | 長さ | 幅 | 色 | ループ引張強度 | 梱包数 | ||
AISI316 | ㎜ | ㎜ | ㎜ | ㎜ | Kg | ||||
スタン ダード幅 |
MLTFC2S |
-CP316 |
12.7 |
51 |
201 | 4.6 |
黒 |
45.5 | 100 |
MLTFC4S | -CP316 | 102 | 363 | 4.6 | 45.5 | ||||
MLTFC6S | -CP316 | 152 | 521 | 4.6 | 45.5 | ||||
MLTFC8S | -CP316 | 203 | 681 | 4.6 | 45.5 | ||||
ヘビー幅 | MLTFC4S | -LP316RD | 102 | 363 | 8.1 | 赤 | 113.5 |
50 |
|
MLTFC4H | -LP316YL | 102 | 363 | 8.1 | 黄 | 113.5 | |||
MLTFC4H | -LP316GR | 102 | 363 | 8.1 | 緑 | 113.5 | |||
MLTFC4H | -LP316BU | 102 | 363 | 8.1 | 青 | 113.5 | |||
MLTFC4H | -LP316WH | 102 | 363 | 8.1 | 白 | 113.5 | |||
MLTFC2H | -LP316 | 51 | 201 | 8.1 | 黒 | 113.5 | |||
MLTFC4H | -LP316 | 102 | 363 | 8.1 | 113.5 | ||||
MLTFC6H | -LP316 | 152 | 521 | 8.1 | 113.5 | ||||
MLTFC8H | -LP316 | 203 | 681 |
8.1 |
113.5 |