Vol.5 600人が体感!コンストラクション ソリューションに最適な製品のご紹介
スーパーグリップ
![](/wp-content/uploads/pro-cabletie_01-1.jpg)
主な特徴 | ■スーパーグリップは、ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ■ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 |
---|---|
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱耐候性アイボリー (製品によりご用意している材質は異なります) |
Dura-Ty™ スーパーリールバンド
![](/wp-content/uploads/pro-cabletie_08-1.jpg)
主な特徴 | ■スーパーリールバンドは、非常に柔軟性に優れた「デルリン*」素材を使用しています。そのため、ケーブルになじみ易く、横ズレを防いで電線とラックをしっかりと留めることができます。 ■強度を必要とする縦幹線とラックのほう縛にも最適です。 ■耐候性にも非常に優れており、従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能にします。 ■耐候性・耐久性を必要とする給電線のほう縛を始め、屋外での工事に最適です。 ■屋外で20年以上**の使用に耐えます。 |
---|---|
備考 | *デルリンは、DuPont社の登録商標です。 **一定の条件下における耐候性試験結果に基づくデータであり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。使用環境の様々な条件によって、製品寿命は大きく変化します。 ■材質:デルリン |
Pan-Wrap™ パンラップ
![](/wp-content/uploads/pro-cableprotection_02-1.jpg)
主な特徴 | ■専用取り付け工具を使用して、束線を素早く、簡単に挿入でき、トータルコストの低減を実現します。 ■電線及びケーブルの柔軟性を保ちながら優しく、しかも確実に保護することができます。 ■柔軟性を高めるために独自のスロット形状になっており、必要に応じてどこからでも電線を引き出すことができます。 ■オーバーラップしている部分が広いので、ワンサイズで幅広い束線径に対応でき、部品点数を削減できます。 |
---|---|
備考 | ■材質:ポリエチレン/難燃性ポリエチレン |
自在ブッシュ
![](/wp-content/uploads/pro-cableprotection_01-1.jpg)
主な特徴 | ■パネル、シャーシなどを貫通する電線の保護に最適です。 ■はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。接着剤での固定もできます。 ■内側に予め粘着材が付いているタイプもあります。外れることなく簡単、確実に取りつけ可能です。 ■形状は、側面にスリットがあるタイプと無いタイプがあります。 |
---|---|
備考 | ■材質: ポリエチレン 耐候性ポリエチレン 難燃性ポリエチレン ナイロン6.6 難燃性ナイロン (製品によりご用意している材質は異なります) |