従来型の手動結束工具を使用した結束作業では、5〜10秒かかるのに対し、PAT4.0全自動結束工具なら、1秒以内に短縮することが可能です。
作業効率をガツンと上げる
PAT4.0自動結束工具
生産性が飛躍的に向上
![PAT4.0全自動結束工具](/wp-content/uploads/top_image-2.jpg)
従来型の手動結束工具と比べ、6倍の結束スピード
巻き付け→締め付け→切断をボタン1つで1秒以内で完結
![巻き付け→締め付け→切断をボタン1つで1秒以内で完結](/wp-content/uploads/part01.jpg)
トータルコストを大幅に削減
作業効率の圧倒的な改善により、トータル作業コストが大幅に低減
PAT4.0専用結束バンドは通常の結束バンドと比べ単価が高くなり、また装置導入に初期投資が必要となりますが、作業効率が圧倒的に改善されることにより、作業時間が短縮されトータルな作業コストの大幅な削減が期待できます。
![巻き付け→締め付け→切断をボタン1つで1秒以内で完結](/wp-content/uploads/part02.jpg)
-
全自動結束工具PAT4.0システムの特長と実力
(日本語字幕付き) -
PAT4.0 on Quick Build
主な特長
幅広い束線径
ヘッドは4つのサイズで、幅広い束線径に対応
ヘッドを変えることにより、最大束線径21mm、33mm、49mm、70mmに対応
![幅広い束線径](/wp-content/uploads/part05.jpg)
3段階の引張強度
最小ループ引張強度80N,133N,222Nの専用結束バンドを取り揃え
![3段階の引張強度](/wp-content/uploads/part06.jpg)
人間工学に基づいた軽量ヘッド
作業者の負担と反復動作による傷害を減らし、生産性UP
![人間工学に基づいた軽量ヘッド](/wp-content/uploads/part07.jpg)
LCDタッチスクリーン
アイコンベースのメニューで操作性を向上
![LCDタッチスクリーン](/wp-content/uploads/part08.jpg)
マイクロプロセッサを用いたコントローラ
LCDタッチスクリーン上でシステムパフォーマンスをモニター可能
製造データ、エラー検出やサイクル数などのレポート提供。
![マイクロプロセッサを用いたコントローラ](/wp-content/uploads/part09.jpg)
PATロボットシステム
製造工程の完全な自動化を実現
PATシステム電子インターフェイスオプションを利用し、PATシステムとロボットを最適に統合。
![PATロボットシステム](/wp-content/uploads/part10.jpg)