光ファイバーパッチコードとは?その種類と使い方
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります

光回線での高速なデータ通信を可能にしてくれる光ファイバーケーブル。その中でもとくに光ファイバーパッチコードについて知っておきましょう。光ファイバーパッチコードなら、接続の手間がかからず、便利で快適な接続を実現してくれます。今回はそんな光ファイバーパッチコードについて詳しくご説明いたします。
光ファイバーパッチコードとは?
「光ファイバーパッチコード」とは、光ファイバーケーブルの両端、または片端に光コネクタが取り付けられたものです。つまり、光ファイバーケーブルにコネクタを取り付けたものが光パッチコードです。
光ファイバーケーブルは光コネクタが取り付けられ、光ファイバーパッチコードになることで、光ファイバーケーブル同士で簡単に接続したり、そのほかの通信コンピューターデバイスに接続できます。
光コネクタが取り付けられた、光ファイバーパッチコードの状態を当たり前だと思っている人も多いでしょう。それほど現在、光ファイバーパッチコードはなくてはならない存在になっているのです。
スプラシスボックスやキャビネットで使用されます。そんな光パッチコードは、3種類に分類できます。次で詳しく見ていきましょう。
光ファイバーパッチコードの種類
光ファイバーパッチコードは、心数により、下記の3種類に分けられます。
*単心
*2心(メガネ型)
*4心(テープ)
それぞれの光ファイバーパッチコードついてご紹介いたします。
単心
単心タイプは、最もポピュラーな光ファイバーパッチコードです。取り付けられている光コネクタは1つで、皆さんがよく想像するケーブルの形です。
その細い構造はとてもシンプルで、心線にシースを被せただけです。キャビネットなど、損傷を受けづらい場所に適しています。
2心(メガネ型)
2心タイプは、2本の光ファイバーケーブルがまとめられ、コネクタが2つ取り付けられているタイプです。2本の光ファイバーケーブルをまとめたことで、まるでメガネのような形をしているため、別名メガネ型とも呼ばれています。架内配線など、2心単位の接続をする際に用いられます。
4心(テープ)
4心タイプは、片端に4つのコネクタが取り付けられているタイプです。複数の光ファイバーケーブルを接続したほうが効率がよいため、4つのケーブルがセットにまとめられています。
4本の光ファイバーケーブルをまとめ、コネクタを4つ取り付けているため4心タイプと呼ばれています。4心一括接続ができます。
さらに、光パッチコードを選ぶ際には、下記の情報も必要です。
【光コネクタ】
コネクタを両端に付けるか、片端に付けるかを選べます。
【長さ】
1〜5mの長さのものから、長いものでは30mのものまであります。
【モード】
「シングルモード(SM)」と「マルチモード(MM)」の2種類があります。コアの直径が9.2μmのものがシングルモードです。50μm(62.5μm)のものがマルチモード(MM)です。マルチモードの中でも、グレーデッドインデックス(GI)が一般的です。
光ファイバーパッチコードのよいところ
それでは光ファイバーパッチのよいところを簡単にご紹介いたします。
コネクタを両端に付けるか、片端だけにつけるか選べる
光ファイバーパッチコードは、光コネクタを両端に取り付けるか片端に取り付けるかを選ぶことができます。光コネクタを、端につけるかそれとも片端のみにするかは、状況によって変わってきます。そのため、きちんと自分が光ファイバーパッチコードを使用したい状況や場面を想定して、どこに光コネクタを取り付けるかを決定しましょう。
種類が豊富で組み合わせが自由
光ファイバーパッチコードは、さまざまな種類の中から適切なものを自分で選択できます。たとえば、取り付ける光コネクタは「SC」「LC」「MU」「FC」などから選ぶことができ、コードの長さも選択可能です。
そして光ファイバーにはシングルモードマルチモードの2種類が存在し、どちらをベースにするかも選ぶことができます。光コネクタ、コードの長さ、光ファイバーの種類など、さまざまな要素の中から、自分の求めているものを自由に組み合わせることができるため、本当に自分が求めている光ファイバーパッチコードを利用することができるでしょう。
接続が簡単に行える
光ファイバーパッチコードは、事前に光コネクタが取り付けられています。そのため、接続するために自分で新たに行わなければならないこともなく、コード同士をつなぎ合わせるだけです。
あらかじめ光コネクタが取り付けられている光ファイバーパッチコードだからこそ、手軽で簡単な接続を可能にしています。
***
光ファイバーパッチコードの適切な選択で快適な環境を作れます。光ファイバーパッチコードはさまざまな要素を組み合わせて作られています。そのため、どんな光コネクタを選ぶか、どのような光ファイバーパッチコードにするかによって、快適さに影響を与えます。適切な選択をし、快適な環境を作れる光ファイバーパッチコードを利用しましょう。