LANケーブルを入れ替えるタイミングと注意点
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります
![LANケーブル](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/4-1-min.jpg)
LANケーブルはネットワーク接続を構築するために不可欠なアイテムですが、時間が経てば交換が必要です。
この記事では、LANケーブルを入れ替えるタイミングと交換の際の注意点について解説します。
LANケーブルを入れ替えるタイミング
LANケーブルを入れ替えるタイミングを知るためには、LANケーブルの寿命について知っておく必要があります。LANケーブルは丈夫なケーブルなので、短時間で劣化したり破損したりすることはめったにありません。
LANケーブルの耐用年数は、18年と定められています。しかし、耐用年数はあくまでLANケーブルの購入や敷設にかかった費用を分割して計上するためのもので、実際の寿命とは異なります。LANケーブルの実際の寿命は20〜30年といわれており、定められた耐用年数より長期にわたって使用できることが分かります。LANケーブルが寿命になると通信速度が極端に落ちたり、接続が切れてしまったりします。LANケーブルが寿命だと感じたら、交換のタイミングでしょう。
さらに使用環境によっては、数年程度で交換のタイミングになってしまう場合もあります。たとえばケーブルが常に引っ張られている、イスで踏まれることが多い、コネクタ部分の着脱が多いといったケースでは、LANケーブルの寿命が短くなります。さらに湿気が多くカビが生えやすい、直射日光があたる場所に配置されている、熱がこもる場所にある場合にも通信速度が落ちて交換しなければならないことがあるでしょう。
LANケーブルの寿命が来たら、あるいはトラブルが起こってネットワーク接続に支障が出たら交換のタイミングといえます。
LANケーブルを入れ替える時の注意点
LANケーブルの交換には、いくつかの注意点があるので、しっかり理解している方が入れ替えを行うことが理想です。
LANケーブルのカテゴリについて知る
まず、LANケーブルを交換するためには、カテゴリについて知っている必要があります。LANケーブルはすべて同じものではなく、通信速度や伝送帯域、耐ノイズ性などによってカテゴリ分けされています。Cat5(カテゴリ5)がもっともスペックが低く、5e、6、6A、7、8とスペックが上がっていきます。
このように、カテゴリに分かれているため、使用しているパソコンやネットワーク機器に合わせてLANケーブルを選ぶ必要があります。
必要な道具を揃える
LANケーブルの交換には、いくつか必要な道具があります。きれいに配線するため、LANケーブルを傷つけないためにも、可能なら専用の道具を揃えるようにしたいところです。
たとえば、LANケーブルを制作する場合には、太さに合わせた皮むき工具、ケーブルを留めるカシメのための専用工具が必要となります。さらに皮むきの際には、ケーブルの芯線を傷つけないといった注意点にも留意しましょう。
電気工事や通信速度の知識が必要
LANケーブルの交換は、ただ単に今あるケーブルを抜いて新しいケーブルを挿すといった簡単なものではありません。
とくに壁の中に、LANケーブルが埋設されている場合は注意が必要です。家の壁の中には、さまざまな配線が通っているため、注意していないと感電や火災の危険があるからです。そのため、壁の中のLANケーブルを交換する際には、電気工事の知識を持っている方が施工するのが望ましいでしょう。
さらにLANケーブルの通信速度の知識がないと、交換前よりも交換後の通信速度が遅いといった現象が起こりかねません。
LANケーブルの入れ替えを専門家に依頼する際の3つのポイント
LANケーブルの交換を自分で行うのは少し不安だという方は、専門家への依頼を検討しましょう。専門家に依頼すれば、スムーズなLANケーブルの入れ替えが可能です。
こちらでは、専門家に依頼する際にチェックすべきポイントについて紹介します。
1.拠点の近さ
まず重要なポイントは、家やオフィスの近くに業者の拠点があるかという点です。
近くに拠点があれば、トラブルが発生してもすぐに来てもらえますし、出張料などもかからないでしょう。
2.将来を見据えたLAN設計
顧客のことをよく考えてくれる専門家は、将来パソコンが増えた場合にも対応できるLAN設計を行います。
現在あるLANケーブルを交換することはもちろんですが、どうすればより快適にネットワーク接続を利用できるか提案を行ってくれる専門家を探したいところです。
3.相見積もりは絶対
すでにLANケーブルの交換を依頼する業者が決まっている場合は別ですが、専門家に業務を依頼するときは、必ず複数の業者から相見積もりを取りましょう。
相見積もりは、適正価格で質の高い作業をしてもらうために非常に有効です。
とくに細かい内訳までしっかり明記してある業者は信頼できると判断できるでしょう。
***
LANケーブルの寿命について考えることは、それほどないかもしれません。
タイミングを図って交換することで、より快適なネットワーク環境を整えることができます。通信速度が落ちてきたと感じたら、LANケーブルの入れ替えを検討してみてはいかがでしょうか。
よい業者を選定すれば、新しいLANケーブルの性能を最大限感じられる工事をしてくれるでしょう。