快適にゲームがしたい! LANケーブルで有線化してみよう
※この記事は製品や技術にまつわるお役立ち情報=豆知識を意図しておりますことから、弊社製品以外の製品や市場一般に関する内容を含んでいることがあります
![ゲーム](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/2021/06/4-1-1-e1624606257722.jpg)
お家時間が増えて自宅でゲームを楽しんでいる方は多いと思います。家庭内でのインターネット環境は無線を使うことが多くなってきているので、ゲームも無線で接続されているかもしれません。
無線のメリットも多くありますが、デメリットがあるのも事実です。例えば、オンラインでプレイしている時など固まったり、遅くなったりした経験はないでしょうか。快適にゲームを楽しみたい方は、インターネットの接続をLANケーブルで行う有線接続に変えることで解決できます。
本記事では、有線LANでの接続がおすすめの理由とLANケーブルの選び方をご紹介します。
ゲーム環境には有線LANが最適!その理由とは
オンラインでのプレイを楽しむ方も多いswitchですが、ゲームをプレイする環境には有線LANでの接続が最適です。なぜゲーム環境に有線LANがおすすめなのかの理由をご紹介します。
① 回線が安定しやすい
Ping値は、オンラインゲームをプレイするときは特に重要です。Ping値が高いとオンラインゲームでラグ(遅くなる現象)が発生してしまいます。オンラインゲームを快適にプレイしたい場合は、可能な限りPing値が低い状態にすることが大事です。
Ping値を低くする1つの方法として、有線接続することやスペックが高いLANケーブルを使うなどがあります。有線接続にすることで、ラグや操作不能などの現象が起こりにくくなります。
② 他の電波の影響を受けなくなる
ご家庭内の電子レンジは電磁波、Bluetoothは電波がでており、Wi-Fiの電波に影響が出る場合があります。これらが複雑に干渉しあって、通信速度に影響が出る場合があります。
一方で有線のLANケーブルを使用すれば、直接通信が出来るので他電波の影響を受けず、ダイレクトに通信が可能です。
③ゲームはダウンロード版が数多くある
今まではパッケージ版というカード仕様のものでプレイすることが主流でしたが、最近はダウンロード版を購入するパターンも増えています。また、ダウンロード版のみしか販売されていない場合も。
ダウンロードのみ配信されているゲームの場合、速度が気になるところです。そんな場合もやはり有線のLANケーブルは安定しています。ダウンロードの速度も有線のほうが早くなっています。
ゲームを有線化するために必要なアイテム
ゲームを有線化するのに必要なアイテムは、「USB有線LANケーブルアダプター」と「LANケーブル」です。
家電量販店やネットショップなどで簡単に買えるものです。この2つがあるだけで有線での通信が出来ます。
まず、「USB有線LANケーブルアダプター」は「USB3.0対応」のものを購入しましょう。
次に、「LANケーブル」はCat6(カテゴリ6)やCat6A(カテゴリ6A)の物を選んでおけば間違いはないでしょう。
一応高いのを選んでおこうと思って、Cat7や8を選んでも一般家庭では実力を発揮できないので気をつけて下さい。
長さは環境によりますが、短くしてしまうと届かずに困ります。ルーターとゲームを使う場所を測っておき、プラス1mほどの余裕を持った長さのものを購入しましょう。
有線化の方法
有線化といっても、そんなに難しいことはありません。まずゲームのドッグの背面のフタを開けるとUSBと書いてある端子部分に、USB有線LANアダプターをさしこみます。
次に、ルーターに有線LANアダプターをLANケーブルで接続します。繋げたLANアダプターとルーターをLANケーブルで接続するだけです。
ゲームの本体設定画面で有線接続を選択すると、LANケーブルでの接続が完了です。
LANポート(ルーターにさす部分)の空きがない場合はスイッチングハブという便利なアイテムがあります。スイッチングハブを使用することでLANポートの増設が出来るので心配はありません。
おすすめのLANケーブル
ゲームの有線化に必要なLANケーブルですが、メーカーや種類が多くありどれを選べばよいか迷ってしまいます。
パンドウイットでは、配線材料やネットワーク関連の製品を長年にわたり開発・販売しています。業界トップの品質と種類の豊富さで使う人のニーズに答えてくれるメーカーです。
パンドウイットのLANケーブルCat6プロ仕様は、保護カバーが付いておりツメが折れにくい作りになっています。
先にご説明したようCat6でしたら、ご家庭で使う分には申し分のないカテゴリです。加えてパンドウイットの製品でしたら安心して使用できるのでおすすめです。
まとめ
無線でつなげるとごちゃごちゃとした配線が、すっきりとして見た目のメリットがとっても大きいのは事実です。しかし、ゲームをオンラインで対戦すると無線では通信速度に少し不具合を感じることもあると思います。
一方で、LANケーブルを使用してゲームをつなげると通信が安定し、ゲームが快適にプレイでき、ダウンロードもストレスなく出来るのでおすすめです。