よくある質問(FAQ)
110関連部材
ラック関連部材
よくあるお問い合わせ
弊社製品はすべてオープン価格です。
結束バンド・固定具・保護材類
使用環境、条件、保管方法によって本来の強度が損なわれる場合があります。結束バンドを長期間安心してご使用いただくため、使用用途に適した結束バンドを適切な方法で保管、ご使用ください。また、開封後は出来るだけ早めにご使用ください。
86Aシリーズは金属検知性能に加え、抗菌・防カビ性能を備えたナイロン6.6製の材質です。
186シリーズは金属検知性能と高温、薬品への耐性を兼ね備えたポリプロピレン製の材質です。どちらも食品衛生法に準拠しております。
HSTT300・400サイズは黒・透明のみの取り扱いです。その他、カラー全色展開がないサイズもあるためご了承ください。
なお、形状やサイズによってカラー展開のない場合があります。
購入時にCDを封入していたケースにシリアル番号を記載したシールが貼付されています。#を省いた数字を入力してください。
サーキットブレーカー用ロックアウト(PSL-CBIL、CBILNT)はSquare D I-LINEや一部国産メーカーに適した突起のあるデザイン仕様となります。それに対しユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウト(PSL-CB、CBNT)は突起部分がなく、汎用性の高い仕様です。
LAN関連部材
RJ11(カテゴリ3/電話用)対応商品はモジュラープラグ、モジュラージャック共に取り扱いがございません。
キャップや爪折れ防止のカバーは取り扱いがございません。Panduitのプラグは爪部分が横から見て「く」の字に折れ曲がっており、挿抜の際に折れにくい構造になっています。
あいにく部品での取り扱いはございません。
取付不可です。
PanduitではLSZHケーブル(LowSmokeZeroHalogen)が該当します。
燃焼した際に煙が発生しにくく、かつ有害なハロゲンガスが発生しない環境配慮型のケーブルです。
MPT5E-KITに含まれているケーブルストリッパーやケースは単品販売しておりません。
FIBER関連部材
光ファイバートレー(「ネットワーク製品総合カタログ」の072-073ページ)と光ファイバーアダプタパネルを組み合わせてご使用ください。
光ファイバーアダプタモジュールが該当品です。「ネットワーク製品総合カタログ」の081ページに掲載がございます。