光コネクタ、成端工具、アクセサリ 製品一覧
OptiCam™ 研磨済み光コネクタ

主な特徴 | ■TIA-604-FOCIS3(SC)、TIA-604-FOCIS10(LC)に準拠したコネクタです。 ■マルチモードの50/125μm(OM2及びOM3)、及びシングルモード(OS1)用をご用意しています。 ■挿入損失(平均):0.3dB(マルチモード及びシングルモード) ■反射減衰量:20dB(OM2マルチモード)、26dB(OM3マルチモード)、55dB(シングルモード) |
備考 | ■フェルールタイプ:2.5mm ジルコニアセラミック(SC)、1.25mmジルコニアセラミック(LC) |
OptiCam™ 研磨済み光コネクタ用アクセサリ

主な特徴 | ■1.6〜2.0mmおよび3.0mmジャケットファイバー用ブーツ ■250mm束線束線用チューブ ■SC/LCデュプレックスクリップ |
備考 |
OptiCam™ 研磨済み光コネクタ成端工具

主な特徴 | ■全てのOptiCam™コネクタ(SC、LC、ST)の成端が可能 |
備考 |
フィールド研磨式光コネクタ

主な特徴 | ■挿入損失(平均): 0.1dB(LC、SCマルチモード)、0.15dB(SCシングルモード) ■反射減衰量: >20dB(マルチモード)、40dB(シングルモード) ■フェルールタイプ: 1.25mmジルコニアセラミック(LC)、2.5mmジルコニアセラミック(SC) ■爪折れ防止ラッチ採用(長期利用時の信頼性を確保) ■コネクタ成端:専用工具必要 |
備考 | ■TIA/EIA-604-FOCIS10準拠(LC) ■TIA/EIA-604-FOCIS3準拠(SC) |
フィールド研磨式光コネクタ成端工具

主な特徴 | ■全てのフィールド研磨式光コネクタ(SC、LC、ST、FJ)の成端が可能 |
備考 |
SCセキュリティキャップ

主な特徴 | ■アダプタの保護、誤接続・損傷の防止 ■取り外しには専用工具必要 ■SCポートに使用 |
備考 | ■TIA/EIA-604-FOCIS-3準拠 |
LCセキュリティキャップ

主な特徴 | ■LCポートに使用 ■アダプタの保護、誤接続や損傷の防止 ■取り外しには専用工具必要 |
備考 | ■TIA/EIA-604-FOCIS-10準拠 |
LCセキュリティクリップ

主な特徴 | ■デュプレックスクリップと一体化したデザイン ■デュプレックスパッチコード、Keyed LCパッチコードに取付可能 ■取り外しには専用工具必要 |
備考 |
LCトランシーバ ダストキャップ

主な特徴 | ■未使用のSFPポートを保護 ■先行配線されたLCパッチコードの保護も可能 |
備考 |
OptiCam™ Keyed LC研磨済み光コネクタ

主な特徴 | ■同色の光ファイバーアダプタ/ アダプタパネルにのみ接続可能 ■誤接続を防止 |
備考 |
Opti-Core™ Keyed光ファイバーパッチコード&ピッグテール

主な特徴 | ■同色の光ファイバーアダプタ/ アダプタパネルにのみ接続可能 |
備考 |
Opticom™ Keyed光ファイバーアダプタパネル

主な特徴 | ■同色の光ファイバーコネクタ/パッチコードのみ接続可能 |
備考 |
Mini-Com™ Keyed光ファイバーアダプタモジュール

主な特徴 | ■同色の光ファイバーコネクタ/パッチコードのみ接続可能 |
備考 |
リファレンスケーブル

主な特徴 | ■現場でのパーマネントリンク測定に使用 ■下位互換性あり(OM2 測定に OM3 測定パッチコードを使用可能) ■コネクタの通常のインサーションロスは 0 dB ■マルチモード用に PC 研磨、シングルモード用に UPC 研磨 ■全数検査済み、試験データ添付 ■AWG24の単線または撚り線共用 |
備考 | ■TIA/EIA-568-C.3 準拠 |
QuickNet™ MTP* コネクタクリーニングツール

主な特徴 | ■通常使用で400回までクリーニング可能 ■MTPコネクタのクリーニング用 |
備考 |