ラック&ケーブルマネジメント 製品一覧
2 ポストラック

| 主な特徴 | ■ネットワークケーブルを整理、管理、保護、収容し、システムのパフォーマンスと信頼性を向上できるコスト効率の高いソリューションです。パンドウイットのラック、パッチパネル、コネクティビティに最適なエンドツーエンドの完全ソリューションです。 |
| 備考 |
2ポストオープンラック対応棚板

| 主な特徴 | ■19インチ2ポストオープンラック用のさまざまな棚板 |
| 備考 |
2ポストオープンラック対応POUブラケット

| 主な特徴 | ■POU(PDU)を取り付ける際に便利なアクセサリ |
| 備考 |
4 ポストラック

| 主な特徴 | ■カテゴリ6Aやその他のケーブリングシステムに最適な容量の垂直管理パネルです。背部のEIAゼロラックスペース取り付け機能により、PatchRunner™高密度垂直ケーブルブル管理パネルで機器をパッチできるため、貴重なラックスペースを機器に充てることができ、長さの短いパッチコードの使用も可能です。 |
| 備考 |
4ポストオープンラック アクセサリ(45U専用)

| 主な特徴 | ■4ポストオープンラックに取り付け可能な便利なアクセサリ |
| 備考 |
垂直ケーブル管理パネル(2ポスト/4ポストオープンラック用)

| 主な特徴 | ■ケーブル収容本数に合わせて表面ダクトと背面ダクトの入れ替えが可能 ■ケーブル管理フィンガーは取り外し可能 ■パッチパネル、ブランクパネル、PDUを垂直に搭載でき、ラック内のスペースを確保 |
| 備考 |
PatchLink™ヒンジ式ダクト型 水平ケーブル管理パネル

| 主な特徴 | ■19インチラックに取付可能(樹脂製) ■インチネジ、M6ネジ添付(各4本) ■ヒンジ式カバー:上下開閉・脱着可能 ■スリット幅:18mm ■ワイドなパッチコード貫通穴 |
| 備考 |
Open-Access™リング型(Dリング) 水平ケーブル管理パネル

| 主な特徴 | ■19インチラックに取付可能 ■リングは90度までの屈曲、取り外しが可能 |
| 備考 |
NetManager™高密度ヒンジ式 水平ケーブル管理パネル

| 主な特徴 | ■19インチラックに取付可能 ■M5、M6、インチおよび25mmネジ添付(各4本) ■ヒンジ式カバー:上下開閉・脱着可能 ■カテゴリ6Aなどの太径ケーブルや本数が多い場合に最適 ■ワイドなパッチコード貫通穴 |
| 備考 |
ケーブルルーティングトラフ

| 主な特徴 | ■19インチラックに取付可能 ■ラック間にまたがるケーブル管理向け ■インチネジ添付(4本) |
| 備考 |
ケーブル管理ブラケット

| 主な特徴 | ■リングは90度まで曲げることが可能 ■垂直方向のパッチコードを整理 ■取付ネジ未添付 |
| 備考 |
ネットワーク機器用ケーブル管理クリップ

| 主な特徴 | ■アングル型パッチパネルとの併用に最適 ■取付ネジ未添付 |
| 備考 |