結束バンド 製品一覧
スーパーグリップ 結束バンド

主な特徴 | ■スーパーグリップは、ヘッド及びバンド全体が丸く滑らかに成形されているため、作業時に手を傷めることがなく、電線の被覆を傷つけません。 ■ロック爪は頑丈で強度が強く、ストラップは柔軟性が高く、より密着するデザインになっています。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱耐候性アイボリー (製品によりご用意している材質は異なります) |
Pan-Ty™ ナイロン6.6製結束バンド

主な特徴 | ■ワイヤー、ケーブルやホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。 ■最大φ330mmまでの結束ができます。 ■ループ引張強度は、3.7kg ~ 79.4kgまで揃っています。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 耐熱耐候性ナイロン6.6 難燃性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
Pan-Ty™ 耐候性ナイロン12製結束バンド

主な特徴 | ■屋外耐用年数28年です※。 ■耐塩化カルシウム性能と耐塩化亜鉛性能に優れ、塩害が発生する地域や、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも使用可能です。 ■耐湿性に優れ、また低温下での屋内外での使用に適しています。 ■NETIS登録製品です。登録番号:KT-150105-A ※Panduit Corporationが実施した暴露試験に基づきます。実際の使用環境での性能を保証するものではありません。 |
備考 | ■材質:耐候性ナイロン12 |
Pan-Ty™ 特殊材料結束バンド

主な特徴 | ■特殊な環境下でも使用できる、各種材料の結束バンドを取り揃えています。 |
備考 | ■材質: ・ポリプロピレン:耐薬品性に優れています。 ・金属センサー感知可能材料:金属センサーによって感知できます。 ・PEEK:高温下(~260℃)、耐薬品性、耐放射線性に優れます。 ・テフゼル*:耐候性、耐薬品性に優れます。最高使用温度は170℃。 *テフゼルは、DuPont社の登録商標です。 |
Pan-Ty™ 特殊形状結束バンド

主な特徴 | ■仮止め、ネジ止め、押し込み、マーカータイプなど、用途に合わせて様々な形状の結束バンドを取り揃えています。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
Dome-Top™ バーブタイ ナイロン結束バンド

主な特徴 | ■バーブタイは、ロック部の爪に経年変化の少ないAISI316ステンレスを使用しています。 ■ステンレス製の爪により、安定した性能、信頼性を提供します。 ■ストラップのどの位置でもロック可能です。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
Dome-Top™ 特殊形状結束バンド

主な特徴 | ■ネジ止め、押し込み、マーカータイプなど、用途に合わせて様々な形状の結束バンドを取り揃えています。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
Dura-Ty™ スーパーリールバンド 結束バンド

主な特徴 | ■スーパーリールバンドは、非常に柔軟性に優れた「デルリン*」素材を使用しています。そのため、ケーブルになじみ易く、横ズレを防いで電線とラックをしっかりと留めることができます。 ■強度を必要とする縦幹線とラックのほう縛にも最適です。 ■耐候性にも非常に優れており、従来ステンレスを使用していた箇所での使用も可能にします。 ■耐候性・耐久性を必要とする給電線のほう縛を始め、屋外での工事に最適です。 ■屋外で20年以上**の使用に耐えます。 |
備考 | *デルリンは、DuPont社の登録商標です。 **一定の条件下における耐候性試験結果に基づくデータであり、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。使用環境の様々な条件によって、製品寿命は大きく変化します。 ■材質:デルリン |
Contour-Ty™ コンタータイ 結束バンド

主な特徴 | ■電線やケーブルのダメージを防ぐ独特のデザインです。 ■結束後のヘッドが低く突出しないため、束線全体が小さく仕上がります。 ■セレーションが外側にあり、全体が面取りされて滑らかなため、電線の被覆を傷つけません。 ■連続して振動のある場所での使用に適しています。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
Belt-Ty™ ベルトタイ 結束バンド

主な特徴 | ■ヘッドの高さが従来のバンドよりも約35%低く、ヘッドの引っかかりが防げ、束線全体も小さく仕上がります。 ■結束バンドの切り口が突出しないので、周辺のケーブルや作業者を傷つけません。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
エラストマー製 結束バンド

主な特徴 | ■柔軟性に富んだ材質で通信ケーブル等を強く締め付けることがありません。 ■弾力性があり、ケーブルに密着し横ズレを防止します。 ■ハロゲンフリーの材質でUL94V-0の難燃性があります。 ■取り外しが可能で、頻繁なケーブルの移設や増設に対応します。 |
備考 |
インラインタイ 結束バンド

主な特徴 | ■インライン結束バンドは、セレーションが外側にあり、結束バンドがヘッドに対して横から挿入されます。そのため、大きな束線も真円に近い状態で結束できます。 |
備考 | ■材質:耐候性ナイロン6.6 |
Hyper-V™ ハイパーV 結束バンド

主な特徴 | ■非常に強いループ引張強度で、束線を強く締め付けられます。 ■上下にロック爪が二つ付いたユニークな2ウェッジロックデザインです。 ■セレーションがストラップの両面に付いているため、柔軟性があり異形の束線に馴染みます。 ■ストラップがヘッドに横から挿入されるので、ヘッドが突出せず、束線が小さく仕上がります。 ■全体が面取りされており、電線の被覆や作業者の手を傷つけません。 |
備考 | ■材質:耐候性ナイロン6.6 |
Sta-Strap™ スタストラップ ナイロン結束バンド

主な特徴 | ■スタストラップ結束バンドは、ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 ■挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外すことができます。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
特殊タイプ結束バンド

主な特徴 | ■用途に合わせた様々な形状の結束バンドを取り揃えております。 <例> スタッドマウント:スタッドボルトに押し込むだけで簡単に固定可能です。 ダブルループ結束バンド:二つの束線を固定、分割可能です。 |
備考 | ■材質: ナチュラルナイロン6.6 耐候性ナイロン6.6 耐熱性ナイロン6.6 耐熱耐候性ナイロン6.6 (製品によりご用意している材質は異なります) |
キットボックス

主な特徴 | ■屋内使用キット(ナチュラル6.6)、屋外使用キット(耐候性ナイロン6.6)、試作や新製品開発に最適な600個以上の様々な製品が収まったキット等、結束バンドと固定具がセットになったキットを複数ご用意しております。 |
備考 |
Tak-Ty™ タックタイ/Tak-Ty™ タックテープ

主な特徴 | ■通信ケーブル及び光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することが出来ます。 ■簡単に取り外し再使用できるため、頻繁なケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 ■振動に強く、緩むことがありません。 |
備考 |
配線をまとめるための結束バンド製品をご紹介しています。スーパーグリップ、ナイロン66製結束バンド、耐候性のある結束バンドなど|LANケーブルなど配線資材と結束バンドのことならパンドウイットにお任せ!オフィス・工場・データセンターに高性能高耐久の最先端ソリューションをご提供します。