固定具 製品一覧
結束バンド固定具 - 粘着テープ付き結束バンド固定具

主な特徴 | ■束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 ■粘着テープ付きなので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 ■粘着テープの材質は、一般的な使用に適したゴム系、屋外や高温下での使用に適したアクリル系、強粘着で耐候性にも優れたVHB*粘着テープの3種類があります。 *VHBは、3M社の登録商標です。 |
備考 |
結束バンド固定具 - ネジ止めタイプ結束バンド固定具

主な特徴 | ■重いケーブルの固定など、強度の求められるアプリケーションでも対応できます。薄型タイプから強度のある幅広結束バンド用のものなど、様々な形状のものがあります。 |
備考 |
結束バンド固定具 - クリップタイプ結束バンド固定具

主な特徴 | ■金属パネルの端に挟むだけで、束線を固定できます。 |
備考 |
結束バンド固定具 - 押し込みタイプ結束バンド固定具

主な特徴 | ■取り付けにネジが不要なため、部品点数、作業時間を削減できます。 |
備考 |
結束バンド固定具 - ケーブルスペーサー

主な特徴 | ■隣接した束線間のスペースを保ち、束線の磨耗を防ぎます。 ■耐薬品性、耐放射線性、耐熱性に優れたPEEK製のケーブルスペーサーもあります。 |
備考 |
結束バンド固定具 - マーカープレート

主な特徴 | ■ワイヤーやケーブルなどの識別表示に、タグ方式または巻き付け方式で取り付けて使用します。 ■専用マーキングペンなどで表示が出来ます。 ■白(ナイロン66)、黒(耐候性ナイロン66)の2色があります。 |
備考 |
配線固定具 - 粘着テープ付き配線固定具

主な特徴 | ■結束バンドを使わずに束線を固定できます。部品点数の削減が可能です。 ■粘着テープ付きなので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることが出来ます。 ■粘着テープの材質は、一般的な使用に適したゴム系、屋外や高温下での使用に適したアクリル系、強粘着で耐候性にも優れたVHB*粘着テープの3種類があります。 *VHBは、3M社の登録商標です。 |
備考 |
配線固定具 - クリップタイプ配線固定具

主な特徴 | ■クリップをパネルの端に差し込んで束線を固定します。 |
備考 |
配線固定具 - 押し込みタイプ配線固定具

主な特徴 | ■取り付けにネジが不要なため、部品点数、作業時間を削減できます。 |
備考 |