ステンレススチールバンド 製品一覧
MLTタイプ ステンレススチールバンド

主な特徴 | ■独特のボールロッキングヘッドデザインにより、強いループ引張強度を実現し、強度のばらつきも少なくなっています。 ■優れた強度と耐久性で、苛酷な環境でケーブル、電線、ホースなどを束ねたり、認識したり、支えたりする用途に適しています。 ■すべてのエッジが面取りされているため安全です。 |
備考 | ■材質: AISI304ステンレススチール AISI316ステンレススチール |
MLTタイプ 専用結束工具

主な特徴 | ■ドライバータイプ、手動式結束工具、空圧式結束工具、バッテリー結束工具を、取り揃えています。 ■専用工具を使用することによって、一定の締め付け強度で面一に切断されます。(ドライバータイプ、ST2MT工具を除く) |
備考 |
MRT/MRSタイプ ステンレススチールバンド

主な特徴 | ■従来のボールロッキング型のステンレスバンドでは難しかった、硬い対象物の結束を可能にした画期的な製品です。業界随一の保持強度を実現し、金属パイプ等、硬い対象物の結束・固定が可能です。 ■MRSタイプは、独特の360度シール構造により、空圧・油圧ホースへの結束に適しています。 ■硬い外装ケーブル、チューブ、コンジットパイプ、ラバーブーツ、パイプ、ヒートシールドなどの結束に最適です。 |
備考 | ■材質: AISI304ステンレススチール |
MSタイプ ステンレススチールバンド

主な特徴 | ■バックル式ロックです。切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に留めるので、鋭利な切断面が突出せず取り扱いは安全です。またバックル部の厚みは薄く仕上がります。 ■エッジは面取りされているので、安全です。 |
備考 | ■材質: AISI304ステンレススチール AISI316ステンレススチール |
ステンレスアクセサリー

主な特徴 | ■AISI304 ステンレス製の固定具です。 ■ネジ止めタイプ、押し込み型タイプがあります。 |
備考 |
マーカープレート

主な特徴 | ■AIケーブル、電線などの識別、表示に使用します。 ■刻印機で文字や記号を刻印して使用します。(エンボス刻印、レーザー刻印サービスもあります。お問い合わせください) ■耐食性、耐摩耗性、耐放射線に優れており、半永久的な表示が可能です。 ■バンドやS字型ホック、ボールチェーンで簡単に固定できます。 |
備考 | ■材質: AISI304ステンレススチール AISI316ステンレススチール 真ちゅう (製品により取り揃えている材質は異なります) |