Easy-Mark Plus™️
主な機能と特徴
- 見やすく操作性の良いツールバー
- 文字間・行間の調整
- テキストボックスの作成・挿入
- 実際の印刷イメージに沿った画面表示
- 文字サイズの自動調整
- 画面表示の拡大・縮小昨日
- 画面、バーコード等さまざまなオブジェクトの
自由な配置 - 表組み、ラインの挿入
- 複数のラベルの操作
- QRコードの作成・挿入
- 印刷設定保存
- Easy-MarkPlusTMラベル印字ソフトを使用すれば、ケーブル行き先表示や、各種機器の識別/管理表示ラベルを迅速かつ容易に作成可能
- 見やすい画面表示で操作性が大幅に向上
- バーコード、表組み、画像などさまざまなオブジェクトを自由に配置でき、複雑なラベルも簡単に作成可能
- 既存のEasy-MarkTMソフトで作成したラベルもそのまま使用可能 Easy-MarkTMは弊社ウェブサイトから無料でEasy-MarkPlusTMにアップグレード可能
- パンドウイット製ラベルの用紙情報がすでに登録済み(パンドウイットが販売する熱転写、レーザー、ドットマトリックス用各ラベル)
部品番号 | 明細 | 梱包数 |
---|---|---|
EMPLUS-CD | Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト、CD-ROM | 1 |
EMPLUS-2GO | Easy-Mark Plus™ラベル印字ソフト、USB | 1 |
システム要件
- ・ Windows*XP, Vista, 7, 8, 8.1, または10
- ・ 32ビットもしくは64ビットオペレーティングシステム
- ・ 300MB のハードディスクスペース及び2GBのメモリー
- ・ Microsoft.NET Framework4.0 もしくはそれ以降
- ・ マウスまたは互換性のあるポインティングデバイス
- ・ キーボード
- ・ CD-ROMドライブまたはUSBポート
優れた操作性、柔軟なレイアウト
見やすく操作性の良い画面表示

ツールバーでラベル作成に必要なさまざまな操作を簡単に行えます。
編集するラベルの実際のヘッダー、大きさ、色が表示されるため、印刷前に作成ラベルのイメージを確認できます。
画像、表組み、バーコードなどさまざまなオブジェクトの自由な配置
● ラベル作成例

表組み・ラインの挿入、テキストボックス、バーコード、
連番、画像などの挿入ができ、自由に配置することができます。
QRコードの作成も可能です。
● QRコード作成画面

文字間、行間の調整

ツールバーを利用して、簡単に文字間、行間の調整や、ラベルのサイズに合わせたフォントの自動調整ができます。
市場別アプリケーション
データセンタ
- 部屋番号
- ラック・キャビネット番号
- パネル及びポート番号
- パッチパネル番号
- ケーブル番号
- 電子機器の管理番号
- 機器コード
- グラウンディング・アースの表示
- 電源
ネットワーク
- ケーブル番号
- 防火区画の管理表示
- グラウンディング・アースの表示
- 幹線ケーブル及び設備への表示
- パッチパネル番号
- 端末・情報コンセントの管理番号
配電盤
- ワイヤー/ケーブル表示
- 端子台の表示
- 熱収縮チューブマーカー
- 安全/警告表示
- パイプへの表示
建築/保守メンテナンス
- ワイヤー/ケーブルの表示
- 熱収縮チューブマーカー
- パイプへの表示
- 安全/警告表示