RJ45 かんたん成端
モジュラープラグ
シールドタイプが新登場!

従来の RJ45 モジュラープラグは、LAN ケーブル加工用として開発された製品が多く、現場施工をする際、とりわけカテゴリが高い製品については、施工性や品質、性能の確保において様々な課題がありました。
『RJ45 かんたん成端 モジュラープラグ』、『RJ45 かんたん成端 シールドモジュラープラグ』は、2 ピース構造のハウジングと簡単工具で『かんたん』に成端でき、施工時間の短縮はもちろん、施工後の品質及び性能に均一性をもたらします。
最大 20 回の再成端が可能になったことにより、トータルな施工コストの削減に大きく貢献します。
動画でわかる、かんたん成端
■RJ45 かんたん成端 モジュラープラグ
■シールドタイプ
■アングル型
主な機能と特長

■RJ45 かんたん成端 シールドモジュラープラグ
コネクタとケーブルをシールド化すれば、ネットワークの品質やダウンタイムが操業に大きな影響を与えかねないノイズが懸念される分野でも、安心してご利用いただけます。

IPセキュリティカメラ

Power over Ethernet (PoE) LED スマート照明
産業機器でノイズ対策に多く使用される二重シールドケーブルは外径が太くなりますので、一般的なRJ45シールドプラグに入らないケースがあります。パンドウイットの簡単成端シールドプラグはケーブル外径が9mmまで対応しています。2ピース構造で施工時間が短くなり、生産性の向上に貢献します。

■アングル型 RJ45 かんたん成端 モジュラープラグ
アングル型 RJ45 かんたん成端 モジュラープラグは、上下45度方向にケーブル配線が可能です。
より狭い場所でのケーブル配線に最適で、挿抜時のスペースもわずかで済みます。


製品型番
RJ45 かんたん成端 モジュラープラグ/シールドモジュラープラグ
部品番号 | 対応カテゴリ | 適用導線 | 補助工具 |
RJ45 かんたん成端 シールドモジュラープラグ | |||
FPS6X88MTG | Cat6A Cat6 Cat5e |
22~26AWG 単線または撚り線 シールドケーブル |
EGPT EGJT-1 |
ストレート型 RJ45 かんたん成端 モジュラープラグ | |||
FP6X88MTG | Cat6A Cat6 Cat5e |
22~26AWG 単線または撚り線 UTPケーブル |
EGPT EGJT-1 |
アングル型 RJ45 かんたん成端 モジュラープラグ | |||
FPUD6X88MTG | Cat6A Cat6 Cat5e |
22~26 AWG 単線または撚り線 UTPケーブル |
EGPT |
成端工具/アクセサリ
部品番号 | 明細 |
EGPT | 成端工具(シールド/ストレート型/アングル型用) |
EGJT-1 | 成端工具(シールド/ストレート型用) |
FPS6X88TC | MPTL代替リンク測定用シールド付きテストコード |
CPSCAPBL-X | ワイヤーキャップ(シールド用) |
CPCAPBL-X | ワイヤーキャップ(ストレート型用) |
CPUDCAPBL-X | ワイヤーキャップ(アングル型用) |