食の安全・安心に関わる事業者様へ
HACCP・異物混入対策の金検バンド
「金検バンド」ならHACCP対策における異物混入対策に最適です。
金属検出機による検出デモ動画
食品衛生法をクリア
幅広い業種で採用が広がっています
-
パン、菓子、麺類
穀粉、調味料、香料
加工食品、冷凍食品
飲料
畜産加工品
水産加工品
食品容器
産業用ロボット
包装機械
製品ラインナップ
■ 金属検知対応結束バンド(抗菌・防カビタイプ)
・食品衛生法適合
・材質:金属入りナイロン6.6 ・使用温度範囲:-40〜85℃
部品番号 | 最大束線径(mm) | 寸法(mm) | ヘッド寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 梱包数(本) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 高さ | 幅 | ||||
PLT1M-C96A | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | 82 (8.2) | 100 |
PLT2I-C96A | 51 | 203 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 6.1 | 133(13.6) | |
PLT2S-C96A | 47 | 185 | 4.8 | 1.4 | 6.4 | 8.1 | 222(22.7) | |
PLT3S-C96A | 76 | 292 | ||||||
PLT4S-C96A | 102 | 366 | ||||||
PLT3H-L96A | 76 | 282 | 7.6 | 1.9 | 9.1 | 12.2 | 534(54.5) | 50 |
PLT4H-L96A | 102 | 366 |
■ 金属検知対応結束バンド(ポリプロピレン製)
・食品衛生法適合(pH5以下の食品に直接触れる場合を除く)。
・ポリプロピレン製はナイロン製に比べ、耐薬品性・耐熱性に優れます。
熱湯やスチームによる洗浄、強アルカリ性や酸性の洗浄剤に対しても強い耐性を維持。
また、吸水率が非常に低いため、湿度の高い現場でも長期間の使用が可能。
・材質:金属入りポリプロピレン ・使用温度範囲:-40〜115℃
部品番号 | 最大束線径(mm) | 寸法(mm) | ヘッド寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) | 梱包数(本) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 厚さ | 高さ | 幅 | ||||
PLT1M-C186 | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 4.7 | 4.8 | 67 (6.8) | 100 |
PLT2I-C186 | 51 | 203 | 3.4 | 1.2 | 4.6 | 6.1 | 80 (8.2) | |
PLT2S-C186 | 47 | 185 | 4.8 | 1.4 | 6.4 | 8.1 | 133 (13.6) | |
PLT3S-C186 | 76 | 292 | ||||||
PLT4S-C186 | 102 | 366 | ||||||
PLT3H-L186 | 76 | 282 | 7.6 | 1.9 | 9.1 | 12.2 | 267 (27.2) | 50 |
PLT4H-L186 | 102 | 366 |
◆ 金属検知対応固定具も
金属検知対応結束バンドと同じ材質のねじ止めタイプの固定具をラインナップしています。
詳しくは別途お問い合わせください。
◆ 専用結束工具なら安全・確実に締め付け
パンタイ結束バンド、金属検知対応結束バンドは、人間工学に
基づいた手動工具結束工具 GT シリーズで取り付けができます。
GTシリーズの結束工具は、締め付け切断時にバンドの先端を確実に
掴むことで、切りカスが落下せず異物混入を防ぐことができます。
パンドウイットの結束工具は、常に一定したテンションで素早く
結束できるため取り付けコストの削減ができます。