MPO-16 ファイバーケーブリングシステム
MPO-16ファイバーケーブリングシステムとは
MPO-16 光ファイバーケーブリングシステムでは今後、データセンターを毎秒 1.6 テラビットまで増強できます。この革新的な製品は、大企業やハイパースケールの導入に対応する高い性能と信頼性、 拡張性を提供します。 MPO-16 光ファイバーは、高帯域幅とブレイクアウトレーンの機能を備えており、送信と受信の両方で複数の光ファイバーやチャネルを使用するアプリケーションに使用されます。MPO-16 は、ブレイクアウトモードで使用すると電力コストが下がることが実証されています。
Base-16 Fiber Cabling System 製品概要
Panduit MPO-16の特長
あなたのニーズに対応Fits Your Needs
高帯域幅と多様なブレイクアウトオプションを必要とするアプリケーションに最適です
優れた運用性Operational Excellence
8芯を送信専用、8芯を受信専用に利用できます
構成の最適化Optimal Configuration
データ伝送にダークファイバーを作らず、16芯すべてをフル活用します
信頼性Dependability
高性能、高い信頼性、優れた拡張性を実現します
柔軟性Flexibility
MPO-16カセットはHD FlexとOpticomシリーズ で対応できます
省電力Power Savings
消費電力を低減させられるブレイクアウトモードがあります
関連資料
◾️製品資料
・MPO-16 (Base-16 MPO) 光ファイバーケーブリングシステム 注文ガイド・MPO-16 (Base-16 MPO) 光ファイバーケーブリングシステム アプリケーションガイド(英語版)
◾️仕様書
・MPO-16 (Base-16 MPO) インターコネクトケーブルアセンブリ(英語版)・MPO-16 (Base-16 MPO) トランクケーブルアセンブリ(英語版)
・MPO-16 (Base-16 MPO) ブレイクアウトハーネスアセンブリ(英語版)
・HD Flex™ MPO-8/16 光ファイバーカセット(英語版)
・Opticom MPO-16 MPO-LCカセット(英語版)