情報アクセスに物理的安全対策を
(情報漏洩対策の盲点)
IT 化に伴うリスクとして一番懸念されることが、情報の持ち運びが容易になるという事です。
今までは、紙などの媒体で保管されていたため、持ち出すためにはダンボールが必要であるなど、移動そのものが困難な場合もありました。
しかし、データとなることで容易に持ち運びができるようになりました。
これは、企業にとって非常に大きなリスクとなります。特に、個人情報の流出の場合、事業継続に影響を与えるほどのリスクが発生します。
セキュリティの穴は思わぬところに空いている
外部からの侵入に対するセキュリティ対策は多くの企業が重要視していますが、内側からの接続に対してはあまり意識していないのが現状です。
会議室のネットワークポートは「社内ネットワーク」につながっていませんか?もし、外部の侵入者が会議室のポートへ接続したらどうなるでしょうか。
セキュリティ対策は、気が付きにくい「穴」をどれだけ塞げるかがポイントです。
物理的に「穴」を塞ぐことから
Panduit のセキュリティ製品は、「挿させない」 「抜かせない」 「使わせない」 と言った物理的なアプローチによって脅威から企業を守ります。
ふと思った時に、実行に移せてしまう環境が一番の大敵です。実行する時に、ひと手間がかかると思い留まる事がほとんどです。逆に悪意のある脅威にとっても、より容易にアプローチできる環境を選びます。
物理的なアプローチは、そういった脅威を初期の段階で防ぐ強力なフィルターとなります。
物理的な対策による不正アクセス防止の具体例
- ■Case(1)
サーバー・PC のポートを塞ぐ
データセンター内のサーバーを対象に、サーバーに実装された USB ポートを塞ぎます。PC からの情報抜き取りももちろん防止。
<USB ポートブロック>
- ■Case(2)
ネットワークをシャットアウト
空いているポートを塞いで、未接続のポートからネットワークへのアクセスを防止します。
<LAN ポートブロック>
- ■Case(3)
LANケーブルで盗難防止
鍵付き LAN ケーブルで接続された PC 機器を動かすには「鍵」が必要になります。LAN ケーブルがセキュリティワイヤーの役目も。
<LAN ケーブルロック>
あらゆるところで活躍する物理セキュリティ
銀行
病院
オフィスビル
サーバ―ルーム
自治体施設
製品紹介
LAN ケーブルロック(製品名:パッチコードロック) |
|||
---|---|---|---|
型番 | 説明 | 梱包数 | 画像 |
PSL-DCPLRE-□□ | 取り付けたら付属の専用工具でのみ取り外し可能です。 LAN ポートブロックは機器への取り付けもOKです。全 8 色。 |
10個入り、 取り外し用工具 1 個 |
![]() |
PSL-DCPLRE-□□-C | 100個入り、 取り外し用工具 5 個 |
□□パッチコードロック色:BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・IW(オフホワイト)・YL(黄)・OR(オレンジ)・IG(ライトグレー)/□□がない場合: 赤
※横にスクロールします
LAN ポートブロック(製品名:モジュラージャックガード) |
||||
---|---|---|---|---|
型番 | 説明 | 梱包数 | 画像 | |
PSL-DCJB-□□ | 取り付けたら付属の専用工具でのみ取り外し可能です。 LAN ポートブロックは機器への取り付けも OK です。 |
10 個入り、 取り外し用工具 1 個 |
![]() |
|
PSL-DCJB-■■-C | 100個入り、 取り外し用工具 5個 |
□□モジュラージャックガード色:BL(黒)・BU(青)・GR(緑)・IW(オフホワイト)・YL(黄)・OR(オレンジ)・IG(ライトグレー)/□□がない場合: 赤
■■モジュラージャックガード色:BL(黒)・IW(オフホワイト)・YL(黄)・OR(オレンジ)・IG(ライトグレー)/■■がない場合: 赤
※横にスクロールします
USB ポートブロック(製品名:USB用ブロックアウトシリーズ) |
|||
---|---|---|---|
型番 | 説明 | 梱包数 | 画像 |
PSL-USBA | USB Type-A 用ポートブロック | 5 個入り、 取り外し用工具 1 個 |
![]() |
PSL-USBA-L | 50 個入り、 取り外し用工具 5 個 |
||
PSL-USBB | USB Type-B 用ポートブロック | 10 個入り、 取り外し用工具 1 個 |
![]() |
※横にスクロールします