配線&ラベル表示
屋外でも安心、配線ソリューション
太陽光システム配線ソリューション

接続箱やアレイ番号の表示

各種盤/架台のアレイ番号の識別表示の簡単作成
銘板ラベル
銘板をいつでも直ぐに1枚から作成可能!
ラベル当りのコストも安く、屋外で長期の使用に耐え、稼働後の保守作業性も向上します。施工時の柔軟な表示貼り付けを可能にし、その後の保守管理の効率も向上!

太径ケーブルの表示に最適
マーカープレート
耐候性、融雪剤や塩害等の耐薬品性に優れ、過酷な環境での使用が可能!
結束バンドで固定します。
ラベルの屋外耐久性
屋外での使用に耐えうる信頼性を持つ識別表示ソリューションは、太陽光エネルギーや公共事業などの産業などにとって不可欠です。 一般的なラベルは、屋外用途での強力な紫外線、湿気、温度の変動などに耐えるように設計されていません。
パンドウイットなら、特に屋外使用に適したラベルおよびマーカーの設計、テストおよび製造における長年の経験があります。
たとえば、パンドウイットの銘板ラベルは、屋外に20年間さらされても耐えるように設計されており、 要求の厳しい太陽光の下での使用が検証され、テストされています。 パンドウイットは、印刷されたラベルの屋外での寿命を延ばすためにオーバーラミネート材料も用意しています。
ラベルの耐薬品性
識別表示製品は、極度の高温から低温まで幅広い温度範囲で機能するように設計されています。
材料および接着剤は、氷点下の北極から灼熱の砂漠まで、厳しい温度要件に対応します。
融雪剤や塩害等の耐薬品性に優れ、過酷な環境での使用可能なラベルを用意しています。
接続箱などのケーブル行先表示

ラミネート付きケーブル行先表示用ラベル
セルフラミネートラベル
印字した文字が消えないようにラミネート
汚れや溶剤、油等からも保護します。
●2.0~40.4(Ømm)まで幅広いケーブルサイズ
●端末処理後のラベルの後付けも可能

盤内などのケーブル密集部分に最適
回転ラベル
ケーブルに取り付け後に見たい方向にラベル表示を回転、スライドできます
●3.0~24.1(Ømm)のケーブルサイズ
●ケーブル長の決定後にラベルをスライド、ケーブルを切断可能
●端末処理後のラベルの後付けも可能
ケーブルの結束と固定

架台に高耐久でケーブル結束
太陽光パネル施工用ナイロン612製結束バンド
屋外耐用年数、20年以上!
●99~701mmまで長さを幅広く取り揃え、様々な結束用途に対応
●塩カルや塩化亜鉛に耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域での使用でも安心
●水分吸収率が低いので温湿度の変化に強く、経年劣化しにくい

挟み込むだけのカンタン施工で確実固定
クリップ型固定具ソーラー用メタルクリップ
架台に挟み込むだけでガッチリ固定!
縦横方向どちらでもケーブルを固定できます。
配管や太径ケーブルの固定

自動ロック式ヘッド構造により迅速、確実に固定
ステンレススチールバンド
非常に優れた強度(7.9mm 幅で100Kg 以上)と耐久性
●専用工具との使用により、鋭利な切り口が発生せず施工後も安全。
●全面コーティングされているタイプもあり、束線を傷つけません。
●コーティングタイプは異種金属との耐腐食性に優れ、亜鉛メッキの架台への共締めに最適。

耐候性・耐久性が必要な幹線や配管のほう縛を始め、屋外工事に最適
スーパーリールバンド
屋外で20年以上使用可能な特殊樹脂(デルリン)を使用
●ロック爪がステンレスなので、耐久性があり頑丈です。
●リールタイプ(1巻=15.2m)なので、必要に応じた長さでカットでき無駄がありません。 縦横方向どちらでもケーブルを固定できます。