ソーラーパネルの配線、保守・メンテナンスにソーラークリップ🄬|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

ソーラーパネルの配線、保守・メンテナンスに
ソーラークリップ🄬

ソーラーパネルの配線設計の自由度を向上、配線作業の安全性と効率化にも貢献します


この製品が

イチ押し

の理由

  • 作業スピードが2倍アップ(一般的な結束バンドとクリップを組み合わせた施工と比較)
  • 屋外で20年の耐候性があるポリアセタール製の樹脂製
  • 調整可能(20㎜~35㎜)なストッパー付きで、フレームに確実に固定
  • 金属でないから取り付け箇所に傷が付きにくい (フレームに傷がはいらない、付け直しも可能)
他社製品

他社製品

ソーラークリップ®︎
ソーラークリップ®︎

ソーラークリップ®︎

施工業者様からも

ソーラークリップ®︎

をいただいています。

  • 結束バンドとクリップの組み合わせよりも施工性が上がる
  • 結束バンドの様に余長のキリカス(ゴミ)が出ない(落ちたゴミを拾う必要がない)
  • 作業者によるバラツキがなく、仕上りが均一

アプリケーションイメージと取付方法

  • パネル内付け、平行タイプ

    パネル内付け、平行タイプ

  • 外付け交差、平行を併用

    外付け交差、平行を併用

  • パネル外付け、平行タイプ

    パネル外付け、平行タイプ


取付方法


ソーラークリップ®️ の取付方法(左)
ソーラークリップ®️ の作業比較(右)

ソーラークリップ®️ 製品仕様


耐候性ポリアセタール採用、平行タイプと交差タイプをご用意
  • UCCAD-C130

    UCCAD-C130

  • UCCPD-C130

    UCCPD-C130

  • UCCPU-C130

    UCCPU-C130

材質:耐候性ポリアセタール
適用フレーム幅:20〜35mm 適用可能ケーブル本数:1〜2本
適用フレーム厚:1〜3mm   適用可能ケーブル外径:Φ6.0〜7.5mm(3.5、5.5SQ適応*)
*ケーブル外径をご確認ください。
部品番号 製品タイプ 梱包数(個)
UCCAD-C130 フレーム外付け用アングル(交差)型 ストッパー付き 100
UCCPD-C130 フレーム外付け用パラレル(平行)型 ストッパー付き
UCCPU-C130 フレーム内付け用パラレル(平行)型 ストッパー付き
UCCCDL-X130 フレーム外付けタイプ スペア用ストッパー 10
UCCCUL-X130 フレーム内付けタイプ スペア用ストッパー

※ ご使用に際しては、実際のアプリケーション及び使用環境に適するかご確認の上、ご採用の判断をお願いいたします。

📑 関連資料

その他のエレクトリカルソリューション

お問い合わせはこちら

Information