Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム
・Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム アプリケーションガイド
▶︎ 仕様書
・Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム
▶︎ 取扱説明書(英語版)
・各部材の説明からご覧ください。
Wire Basket ケーブルトレールーティングシステムとは?
Wire Basket ケーブルトレールーティングシステムは、データセンターのスペース有効活用とネットワーク性能の最大化に貢献します。また、施工スピード、構造上整合性、ケーブル保護、および使いやすさが向上した製品です。
Wire Basketは、データセンターのみならずさまざまな用途に合わせて設置が可能です。非常に汎用的であり、少ない部品で設置のアレンジができ、多様な環境において効率的なケーブル管理のための最適な強度、柔軟性、性能を提供できます。
🔵 高い強度重量比
Wire Basket パスウェイは、強度重量比に優れており、施工が簡単なため、短時間で設置できます。
🔵 グリッドパターン
ワイヤーメッシュがグリッド(格子状)パターンになっており、グリッドを切り取って開口部を広げることなく、大量のケーブル や QuickNet™ カセットを通せるため、設置時間が短縮されます。
🔵 ワイヤー
使用ワイヤー数が少ないためカット数を少なくでき、鋭利な切断面を減らせて従来よりも安全です。
🔵 ウォーターフォール
ケーブル出口でケーブルの曲げ半径を適切に調整できます。各種サイズがあります。
🔵 曲げ半径コントロール交差部
交差部フィッティングを簡単に取り付けができ、交差部のケーブルを保護します。
🔵 スプライス
パスウェイ同士を結合するための拡張スプライス、ツールレススプライス、ボルト式スプライスなど、さまざまなスプライスがあります。
導入ガイド
1、パスウェイ
製品名 | 部品番号 | パスウェイ高さ | パスウェイ幅 | 色 | 長さ | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|
パスウェイ | PWB | 2(2インチ) 4(4インチ) 6(6インチ) |
X4(4インチ)* X6(6インチ) X8(8インチ) X12(12インチ) X18(18インチ) X24(24インチ) |
BL(黒) WH(白) |
3005mm | ![]() |
【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ高さ+パスウェイ幅+色(例:PWB2X4BL)
*パスウェイ幅4インチは、パスウェイ高さ2インチおよび4インチのみ選択可能です
高さ(3種類)
![](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/PWB_3Heights_ISO2_D10755MJ.jpg)
2インチ
4インチ
6インチ
幅(6種類)
![](https://www.panduit.co.jp/wp-content/uploads/2023/12/PWB_6-Widths_End_View5_FinalAG_D10755MJ.jpg)
4インチ
6インチ
8インチ
12インチ
18インチ
24インチ
2、ブラケット
製品名 | 部品番号 | パスウェイ幅 | 色 | 取扱説明書 | |
---|---|---|---|---|---|
① | トラピーズブラケット | PWBTB | 4(4インチ) 6(6インチ) 8(8インチ) 12(12インチ) 18(18インチ) 24(24インチ) |
BL(黒) WH(白) |
![]() |
② | カンチレバーブラケット | PWBCB | ![]() |
||
③ | ウォールマウントブラケット | PWBWMBV | – | ![]() |
|
④ | 壁付終端ブラケット(細型) | PWBWMN | ![]() |
||
⑤ | 壁付終端ブラケット(太型) | PWBWMW | ![]() |
【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ幅+色(例:PWBTB4BL)
①
②
③
④⑤
3、ハードウェア
製品名 | 部品番号 | 色 | 取扱説明書 | |
---|---|---|---|---|
① | ボルト式スプライス | PWBSPL | BL(黒) | ![]() |
② | プッシュオンスプライス | PWBPS | ![]() |
|
③ | ハードウェアキット | PWBHK | ![]() |
|
④ | 拡張スプライス | PWBFES | BL(黒) WH(白) |
![]() |
⑤ | トラピーズハンガーブラケット | PWBTSB | EZ(電着亜鉛) | ![]() |
⑥ | ストラットマウントクリップ | PWBSC | ![]() |
【部品番号構成方法】部品番号+色(例:PWBSPLBL)
①
②
③
④
⑤
⑥
4、交差部フィッティング
製品名 | 部品番号 | パスウェイ高さ | パスウェイ幅 | 色 | 取扱説明書 | |
---|---|---|---|---|---|---|
① | 90度交差フィッティング | PWBIB | 2(2インチ) 4(4インチ) 6(6インチ) |
– | BL(黒) WH(白) |
![]() |
② | T字フィッティング | PWBPF | X4(4インチ)* X6(6インチ) X8(8インチ) X12(12インチ) X18(18インチ) X24(24インチ) |
![]() |
【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ高さ+パスウェイ幅+色(例:PWBPF2X4BL)
*パスウェイ幅4インチは、パスウェイ高さ2インチおよび4インチのみ選択可能です
①
②
5、ウォーターフォール
製品名 | 部品番号 | 色 | 取扱説明書 | |
---|---|---|---|---|
① | ドロップアウトキット | PWBDOK | BL(黒) WH(白) |
![]() |
② | 幅細ウォーターフォール | PWBWFN | ![]() |
|
幅太ウォーターフォール | PWBWFW | |||
③ | 2インチスピルオーバージャンクション | PWBSPJ2 | BL(黒) | ![]() |
4インチスピルオーバージャンクション | PWBSPJ4 |
【部品番号構成方法】部品番号+色(例:PWBDPKBL)
①
②
③
6、トレーライナー
製品名 | 部品番号 | パスウェイ幅 | 色 | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|
トレーライナー | PWBTL | 4(4インチ) 6(6インチ) 8(8インチ) 12(12インチ) 18(18インチ) 24(24インチ) |
BL(黒) WH(白) |
![]() |
【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ幅+色(例:PWBTL4BL)
トレーライナー
7、ディバイダ―ウォール
【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ高さ+色(例:PWBDW2BL)
ディバイダ―ウォール