ケーブルルーティングシステム
データセンターケーブルルート設計の重要性
ネットワークケーブリングに適したケーブルルートは快適な運用環境だけでなく、利用するお客様にも高い信頼性と安全を提供することができます。
電源ケーブルで使用されるケーブルルートと異なりネットーワークケーブルを収納するケーブルルートは、単純に大量のケーブルを収納するだけでなく、長期に渡り増設、撤去といった変更作業にも柔軟に対応し続けなければなりません。
もしも設置されたケーブルルートと配線運用との間にミスマッチが生じると、データセンターの運用に様々な問題が生じます。またこれらの問題は継続して繰り返すリスクスパイラルにより、データセンターの死活問題に発展する可能性があります。しかし一度設置してしまったケーブルルートの配置変更は現実的ではありません。
そのため、ケーブルルートは設計段階からしっかりと最適な設計、製品選定をすることが非常に重要です。
💥ケーブルルートで生じるリスクの連鎖💥
煩雑なケーブルにより障害時、撤去時などケーブルが追えない。
⇩
撤去ができず不要なケーブル(死に線)が増加し続ける。
⇩
作業性の悪化により施工コスト、時間が増える。
⇩
エアフローへの影響により熱問題が発生する。
ネットワーク専用ケーブルルート
個々のデータセンターサービスで必要となるケーブルの種類や規模は環境よって様々ですが、それを支えるケーブルルート製品にも種類や特徴があります。 パンドウイットのFiberRunnerはネットワーク配線の用途に応じて専用設計された、ケーブルルートシステムです。これらはお客様の配線環境に適合することで、長期運用下においてとても大きなパフォーマンスを発揮します。
FiberRunner™ケーブル
ルーティングシステム
滑らかなダクト構造により光ファイバーパッチコードをそのまま使用するこ とができます。そのため、大量の光ファイバーを使うデータセンターやキャ リアのコロケーションエリアでは、最高のパフォーマンスを発揮します。 パッチコードでの配線は変更、追加、撤去が圧倒的に容易です。
スピルオーバージャンクション(象の鼻)
必要な場所に取り付けることで簡単にケーブルを引き出すこ とができ、デリケートな光ファイバーに最適な曲げ径を維持 できます。
Quick Lock™カプラ
ワンタッチでダクトを接続できるカプラは光ファイバーを傷 つけることのない究極の滑らかな仕上がりになっています。
製品紹介:
FiberRunner™️
FiberRunner™ルーティングソリューション

易:Easy construction
FiberRunnerは、本体と各パーツの接続に工具不要の Easy Construction designを採用。 施工時間を圧倒的に短縮しました。 また、本体は樹脂製のため、切断時に鉄粉の発生が無く切断箇所で怪我をする恐れも少なくなっています。
色:Collar Variation
光ファイバ配線専用のケーブルルートとして生まれたFRは、周囲に注意を促すための黄色と、デザイン性の高いブラックの2色をラインナップ。色の使い分けにより、周囲への注意をより明確に意識づけることが可能となります。
例)最重要回線用:イエロー
通常回線用:ブラック

型:Parts Variation
ストレート、45度・90度ベンド、T字、十字など、標準的なパーツを組み合わせて自在にデザイン。30度、45度、90度の上下へのベンドや、サイズ違いをつなぐためのパーツなど自由度は更に広がります。


守:Cover design
セキュアな要求に応えるために、FR本体にカバーを取り付けることができます。 カバーのタイプには、片側ヒンジタイプと、センタードロップタイプに2種類を用意。 必要な要件にあわせて選択できます。
種:Size
FiberRunnerは、3 Size Variation あります。 テレコルームやネットワークケーブルが集中する場所からEORラックからサーバーラック間などそれほど本数がない場所まで最適なサイズを選択できます。
FiberRunnner™ パーツリスト
チャネルベース・カバー・カップリング |
||||
---|---|---|---|---|
型番4×4インチ | 型番6×4インチ | 型番12×4インチ | 詳細 |
備考 |
チャネル(ストレート) |
||||
FR4X4YL10 | FR6X4YL10 | FR12X4YL10 |
ストレートチャネルベース 10フィート(3m) |
![]() |
カプラ |
||||
FRBC4X4LYL |
FRBC6X4LYL |
FRBC12X4LYL |
接続用カプラ |
![]() |
チャネル用カバー |
||||
FRHC4YL10 |
FRHC6YL10 |
FRHC12YL10 |
チャネルベース用カバー (ヒンジ付き) |
![]() |
FRSHC4YL10 |
FRSHC6YL10 |
チャネルベース用カバー (ヒンジ付き、セパレート式) |
![]() |
水平方向フィッティング・カバー |
||||
---|---|---|---|---|
型番4×4インチ | 型番6×4インチ | 型番12×4インチ | 詳細 |
備考 |
45度 フィッティング/カバー |
||||
FRH454X4LYL | FRH456X4LYL | FRH4512X4LYL |
水平方向:45度 |
![]() |
FRH45SC4LYL |
FRH45SC6LYL | FRH45SC12LYL |
上記用カバー |
![]() |
90度 フィッティング/カバー |
||||
FRRA4X4LYL |
FRRA6X4LYL |
FRRA12X4LYL |
接続用カプラ |
![]() |
FRRASC4LYL |
FRRASC6LYL |
FRRASC12LYL |
上記用カバー |
![]() |
T字型 フィッティング/カバー |
||||
FRT4X4LYL |
FRT6X4LYL |
FRT12X4LYL |
接続用:水平方向T字型 |
![]() |
FRTSC4LYL |
FRTSC6LYL | FRTSC12LYL |
上記用カバー |
![]() |
十字型 フィッティング/カバー |
||||
FRFWC4X4LYL |
FRFWC6X4LYL | FRFWC12X4LYL |
接続用:水平方向十字型 |
![]() |
FRFWCSC4LYL |
FRFWCSC6LYL | FRFWCSC12LYL |
上記用カバー |
![]() |
3方向 トランペット |
||||
FRTR4X4LYL |
FRTR6X4LYL | FRTR12X4LYL |
ケーブル取り出し用:ケーブ ルに十分な曲げ半径を提供 |
![]() |
エンドキャップ |
||||
FREC4X4LYL |
FREC6X4LYL | FREC12X4LYL |
終端用:チャネルやフィッ ティングの終端に取付 |
![]() |
ケーブル収容本数の目安
チャネルベースサイズ(インチ) |
4×4 | 6×4 | 12×4 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ(W×H mm) |
128×112 |
167×112 |
341×112 |
|||
収容率 |
25% |
50% |
25% |
50% |
25% |
50% |
光ファイバーケーブル |
||||||
∅1.6mm |
1,412 | 2,824 | 1,909 | 3,819 | 4,091 | 8,183 |
∅2.0mm |
903 |
1,807 |
1,222 | 2,444 | 2,618 | 5,237 |
∅3.0mm |
401 | 803 | 543 | 1,086 | 1,163 | 2,327 |
※ 米国通信工業会の規格である「TIA/EIA-569-B」におきまして、配線ダクトなどを含むレースウェイにケーブルを敷設する際には、初期導入時には収容能力の40%、移設・増設などの変更時においても収容能力の60%を超えてはならないと規定されています。
スピルオーバー・ジャンクション(配線取出し口) |
||||
---|---|---|---|---|
型番4×4インチ | 型番6×4インチ | 型番12×4インチ | 詳細 |
備考 |
2X2 スピルオーバー |
||||
FRSPJ2X2LYL (共通) |
2X2 インチ スピルオーバージャンクション |
![]() |
||
FBC2X2LYL (共通) |
QuikLock™カプラ |
|||
FTR2X2LYL (共通) |
3方向トランペット |
|||
FRSPJC24LYL | FRSPJC26LYL | FRSPJC212LYL |
上記用カバー |
|
4X4 スピルオーバー |
||||
FRSPJ4X4LYL (共通) |
4X4 インチ スピルオーバージャンクション |
![]() |
||
FRBC4X4LYL (共通) |
QuikLock™カプラ |
|||
FTR4X4LYL (共通) |
3方向トランペット |
|||
FRSPJC24LYL |
FRSPJC26LYL |
FRSPJC212LYL |
上記用カバー |
|
縦型T字フィッティング |
||||
FRVT4X4LYL | FRVT6X4LYL | FRVT12X4LYL |
ケーブル量の多い場合に |
![]() |
FRBC4X4LYL (共通) |
FRBC6X4LYL |
QuikLock™カプラ |
||
FTR4X4LYL (共通) |
FRTR6X4LYL |
3方向トランペット |
||
FRSPJC24LYL |
FRSPJC26LYL |
FRSPJC212LYL |
上記用カバー |
後から取付け可能な配線取出し口

スピルオーバー・ジャンクション (通称 象の鼻)
スピルオーバー・ジャンクションは、後から取付可能な後付デザイン。 好きなところに取付けて、自在に配線を引き出せます。
構築時は最小限に設定し、必要に応じて追加していくことも可能。
また、取付け場所を現場の状況に合わせて微調整ができるので、施工も安心です。
タイプは、2X2インチと4X4インチタイプの2種類。 トランペットを取付ければ、エッジ部でのケーブルダメージを軽減する事も可能です。
※カプラーや他のフィッティングなどが干渉する位置への取付けはできません。
フィッティング(サイズ変換用) |
||||
---|---|---|---|---|
型番4×4インチ | 型番6×4インチ | 型番12×4インチ | 詳細 |
備考 |
レデューサーフィッティング |
||||
FRRF6FR4LYL |
サイズ変換 4X4 ⇔ 6X4 |
![]() |
||
FRRF6FR4SCLYL |
上記カバー |
![]() |
||
|
FRRF126LSYL |
サイズ変換(中央) 6X4 ⇔ 12X4 |
![]() |
|
FRRF126SCLYL | 上記カバー | ![]() |
||
FRRF126LLYL |
サイズ変換(左寄せ) 6X4 ⇔ 12X4 |
![]() |
||
FRRF126LSCLYL | 上記カバー | ![]() |
||
FRRF126RLYL |
サイズ変換(右寄せ) 6X4 ⇔ 12X4 |
![]() |
||
FRRF126RSCLYL | 上記カバー | ![]() |
||
T字変換フィッティング |
||||
FRT12X4W6LYL |
12X4 ⇒ 6X4 T字分岐 |
![]() |
||
FRTSC12W6LYL |
上記カバー |
![]() |
||
十字変換フィッティング |
||||
FRFWC12X4W6LYL |
12X4 ⇔ 6X4 異サイズ交差 |
![]() |
||
FRFWCSC12W6LYL | 上記カバー | ![]() |
||
Y字フィッティング |
||||
FRY126LYL |
12X4 ⇒ 6X4(2本) |
![]() |
||
FRY126SCLYL | 上記カバー | ![]() |
サイズ変換

レデューサーによるサイズ変換
FiberRunnerは、レデューサーを使用する事で異なるサイズ同士をつなぐことができます。 幹線/支線や合流といったように、さまざまなルーティングデザインを可能にします。