G5/G6 インテリジェント PDU &ベーシック PDU|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

G5/G6 インテリジェント PDU
&ベーシック PDU

動画でチェック


インテリジェントPDU

消費エネルギーや稼働状況を網羅し、ICT機器の安定稼働を実現する

ビッグデータ、クラウド、ストレージ、AI・・・増加するトランザクション。
可用性と運用性の要求を高次元で実現する G5のインテリジェントPDU。

製品特長

 

▶︎業界最長の品質保証
3年間の標準保証に加えて、最大3年間の延長保証が可能
G5/G6 PDU 延長保証プログラム
G5/G6 PDU 製品登録方法

▶︎ホットスワップ対応
高コントラスト比の大型有機 LED ディスプレイ付きコントローラーはホットスワップ可能です

▶︎プラグ・アンド・プレイ環境センサー
オプションの環境センサーはプラグアンドプレイにより簡単に接続可能です

▶︎耐熱性
60°C の環境でも使用可能な耐熱グレード

▶︎リアルタイムモニター
電力、および環境をリアルタイムでモニタリングします

▶︎プラグ・アンド・プレイ環境センサー
有機 LED ディスプレイユニットはマルチデバイス対応の Web GUI により様々なデバイスで利用が可能です

▶︎高密度アウトレット
革新的なアウトレットの配置が高密度でありながら薄型を実現

▶︎冗長ネットワークアクセス
冗長ネットワークアクセス (RNA) で、冗長化した接続や独立した別々のネットワークから個別アクセス可能

▶︎強固なセキュリティ
高度な非対称暗号による拡張セキュリティ (SNMPv3 と RESTful/TLS) を複数のセキュリティスキャンツールで検証および強化しています

製品仕様

▶︎仕様書
入力電源 形状 入力プラグ アウトレット 寸法(mm) 部品番号
電圧 電流 タイプ 構成 高さ 奥行
1φ 100-120VAC 20 縦型 L5-20P 16 5-20R(16) 817.0 52.0 53.0 P16DF2M-BL1C
1φ 200-240VAC 30 縦型 L6-30P 24

C13(20)

C19(4)

1490.0 52.0 53.0 P24DF3M-BL1C
1φ 100-120VAC 30 縦型 L5-30P 24 5-20R(24) 1490.0 52.0 53.0 P24DF4M-BL1C
1φ 200-240VAC 20 縦型 L6-20P 24 C13(20)

C19(4)

1490.0 52.0 53.0 P24DF5M-BL1C
1φ 200-240VAC 30 縦型 L6-30P 38 C13(32)

C19(6)

1750.0 52.0 53.0 P38DF9M-BL1C

ベーシックPDU

今日のデータセンターのシビアな電源供給に応える、安全性と信頼性

データセンターの安全確実な管理運用のために、考え抜かれたデザインと機能を搭載。

製品特長

▶︎世界に通用する品質と信頼性
 耐熱高品質コンポーネントを採用。広範な製品テスト設計および製造のベストプラクティス

▶︎高い動作温度
 最大負荷時 60˚C

▶︎キャビネットの互換性
 業界標準キャビネットとすべてのパンドウイット製キャビネットにフィットするデザイン

▶︎高密度アウトレット
 実装密度が高く、消費電力が増大している IT 機器の空間的制約に最大限に対応

製品仕様

▶︎仕様書
入力電源 形状 入力プラグ アウトレット 寸法(mm) 部品番号
電圧 電流 タイプ 構成 高さ 奥行
1φ 100-120VAC 20 縦型 L5-20P 16 5-20R(16) 817.0 52.0 53.0 P16BF9M-BL1C
1φ 200-240VAC 30 縦型 L6-30P 20 C13(20) 817.0 52.0 53.0 P20BG2M-BL1C
1φ 100-120VAC 30 縦型 L5-30P 22 5-20R(22) 817.0 52.0 53.0 P22BG4M-BL1C
1φ 200-240VAC 20 縦型 L6-20P 22 C13(20)

C19(2)

817.0 52.0 53.0 P22BG5M-BL1C
1φ 200-240VAC 30 縦型 L6-30P 24 C13(20)

C19(4)

1490.0 52.0 53.0 P24BG7M-BL1C

環境センサー/セキュリティ(インテリジェント PDU用)

EA001
温度センサー

EA001
温度センサー

ED001
漏水センサー(ロープ式)

EG001
漏水センサー(延長用)

ACA01
ドアスイッチセンサー

ACC01
ドライ接点センサー

ACD01
ラック内照明用ライトキット

製品仕様

環境センサー
  寸法(㎜) ケーブル長 部品番号
仕様書
長さ 高さ
温度センサー 44 21 11 2m EA001
温湿度センサー 44 21 11 2m EB001
温湿度センサー+2温度センサー 44 21 11 2m EC001
漏水センサー(ロープ式) 60 60 22

1.8m(PDU~センサーボックス)

6m(延長ケーブル)

ED001
漏水センサー(延長用) 6m EG001
センサーハブ(4ポート) 85 32 27 EF001

 

セキュリティ
  寸法(㎜) ケーブル長 部品番号
仕様書
長さ 高さ
ドアスイッチセンサー(マグネット式) 44 21 11

2m(PDU~センサーボックス)

1m(スイッチ~センサーボックス)

ACA01
ドライ接点センサー 44 21 11

1.8m(RJ45)

1.8m(センサーケーブル)

ACC01
ラック内照明用ライトキット
(USBタイプ)
382 25 12 1.5m(USBポート~LEDライト) ACD01

その他のデータセンターソリューション

お問い合わせはこちら

Information