FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレーム
FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレーム
関連資料
・FlexCore™ ODF光ファイバー配線フレーム 注文ガイド
▶︎ 仕様書
・FlexCore™ 光ファイバー配線フレーム
・FlexCore™ ドア
・FlexCore™ エンドパネル
・FlexCore™ 光ファイバーフロントアクセスカセット
・FlexCore™ ユニバーサルエンクロージャー
・FlexCore™ ユニバーサルパッチパネル
・FlexCore™ 高密度テザー付き光ファイバーエンクロージャー
・FlexCore™ VCM(垂直ケーブル管理パネル)
・FlexCore™ 配線アクセサリー
▶︎ 取扱説明書(英語版)
・各部材の説明からご覧ください。
FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレームとは
FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレームは、光ファイバーネットワーク配線システムとして、あらゆる規模のデータセンターに、高い拡張性で柔軟に対応します。
モジュール式のフレームとカセットの組み合わせは、ネットワークの進化に合わせたカスタマイズや拡張を実現します。それと同時に、可用性や高密度での配線デザインを最適化することができます。
一般的なデータセンターのキャビネットと比較すると、半分の床面積で構築ができ、増え続けるケーブル配線に柔軟に対応し、ラックスペースを最適化します。
FlexCore™ ODF 光ファイバー配線フレームの特長と施工
《管理面》
・革新的なケーブル管理と施錠可能な垂直ケーブル管理ドアによって、回線リスクとダウンタイムを排除
・4RU エンクロージャーと ODF ドアの両方にロック機能を追加することで、多層セキュリティを実現
《運用面》
・データセンターのフロアスペースを 50%*削減し、移動・追加・変更の作業時間を最大で30%削減
・様々なフォームファクタ (幅) のカセットによって、幅広い用途でラックスペースを最適化
・前面からの配線アクセスと、フレームユニット150/300/600mm幅のモジュール化された構築ブロックによって、システムの柔軟性とスケーラビリティを実現
《コスト面》
・ケーブル経路は直感的に配線できるようにデザインされ、推測による作業をなくして“追加、撤去作業” における時間を短縮
・パッチコードの長さを統一することで、パッチコードの在庫を管理するための費用が不要
*背面合わせで配置した6基のFlexCoreフレームと、4ポストラックに垂直ケーブル管理ダクトを備えた同一収容量のHD Flex™ エンクロージャーを搭載した場合を比較
導入ガイド
基本的なフレーム構成

フレーム4連結クロスコネクト
シングルクロスコネクトフレーム
ダブルクロスコネクトフレーム(エンドパネル付き)
インターコネクトまたはスプライススルーフレーム(エンドパネル付き)
選定手順:1 フレームの選定
①
②
③
④
選定手順:2 アクセサリーの選定
①
②
③
選定手順:3 エンクロージャーおよびカセットの選定
①
②
③
④
※スプライスカセットのファイバータイプは、OS2、OM4、OM4+、OM5から選択可能です。また、マルチモードのコネクタ接続挿入損失は、標準損失、低損失、超低損失から選択できます。
製品名 | 詳細 | 部品番号 | 取扱説明書 | |
---|---|---|---|---|
① | 高密度テザー付き 光ファイバーエンクロージャー |
OS2、LC/APCデュプレックス、 左挿入 |
F8BNMMLBNSAF■■■ | ![]() |
OS2、LC/APCデュプレックス、 右挿入 |
F8BNMMRBNSAF■■■ | |||
OS2、LCデュプレックス、 左挿入 |
F8BNM9LBNSAF■■■ | |||
OS2、LCデュプレックス、 右挿入 |
F8BNM9RBNSAF■■■ |
※カセットが組み込み済みで、4RUで最大288芯の高密度接続が可能です。コネクタは、LCデュプレックス、もしくはLC/APCデュプレックスから選択できます。
選定手順:4 パッチコードを接続する
想定使用例
FlexCore™ の適用範囲

キャリア to DC の相互接続
2.IDF
MDF to マシンルーム の接続、集線
3.MMR
MMR 、コロケーション の相互接続
1.MDF室

- ・一次側:IDFへのTIEケーブル(MPOトランクケーブル)
- ・二次側:キャリアとの相互接続盤(SC/LC パッチコード)
2.IDF

- ・一次側:MDFへのTIEケーブル(MPOトランクケーブル)
- ・二次側:ユーザーラック(LC パッチコード)
3.MMR

- ・一次側:USERへのTIEケーブル(MPOトランクケーブル)
- ・二次側:USERへのTIEケーブル(MPOトランクケーブル)