PAN-CLEAN™|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

PAN-CLEAN™

PAN-CLEAN™️ は、抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンドです

PAN-CLEAN™️ は抗菌・防カビ・抗ウイルス結束バンド

製品の特長

・衛生対策の一環として、清潔さを求められる様々な環境でご使用いただけます。

・食品衛生法にも適合しており、安心してお使いいただけます。

・外部試験機関において、抗菌、防カビ、抗ウイルス試験を実施し性能を確認済みです。

抗菌性能

JIS Z 2801:2010(抗菌性試験)にて、大腸菌と黄色ブドウ球菌に対する抗菌活性値が規定値の2.0以上であることを確認した。

防カビ性能

ASTM G21-15(カビ抵抗性試験)にて、5種類の菌の混合胞子懸濁液を噴霧した試験パネルは、4週間暴露後、カビの発育は認められなかった。

抗ウイルス性能

ISO 21702(抗ウイルス性試験)にて、A型インフルエンザウイルスに対する抗ウイルス活性値が規定値の2.0以上であることを確認した。

製品仕様

○食品衛生法適合 
○材質:抗菌ナイロン6.6 
○色:ナチュラル 
○使用温度範囲:-60℃~85℃

部品番号

最大束線径

(㎜)

寸法(㎜) ヘッド寸法(㎜)

ループ引張強度

N(kg)

梱包数(本)
長さ 厚さ 高さ 厚さ
PLT1M-CAM 22 99 2.5 1.1 3.9 4.6 80(8.2) 100
PLT1.5I-CAM 35 142 3.6 4.6 6.1 178(18.2)
PLT2S-CAM 48 188 4.8 1.3 5.6 8.0 222(22.7)
PLT3S-CAM 76 290 8.6
PLT4S-CAM 102 368
PLT3H-LAM 46 290 7.6 1.9 7.4 12.2 534(54.5) 50
PLT4H-LAM 102 368

関連資料

◾️製品資料
 ・製品チラシ
 ・食品衛生法適合について

その他のエレクトリカルソリューション

お問い合わせはこちら

Information