G5/G6 インテリジェント PDU
&ベーシック PDU
動画でチェック
インテリジェントPDU
消費エネルギーや稼働状況を網羅し、ICT機器の安定稼働を実現する
ビッグデータ、クラウド、ストレージ、AI・・・増加するトランザクション。
可用性と運用性の要求を高次元で実現する G5のインテリジェントPDU。
製品特長

▶︎業界最長の品質保証
3年間の標準保証に加えて、最大3年間の延長保証が可能
・G5/G6 PDU 延長保証プログラム
・G5/G6 PDU 製品登録方法

▶︎ホットスワップ対応
高コントラスト比の大型有機 LED ディスプレイ付きコントローラーはホットスワップ可能です

▶︎プラグ・アンド・プレイ環境センサー
オプションの環境センサーはプラグアンドプレイにより簡単に接続可能です

▶︎耐熱性
60°C の環境でも使用可能な耐熱グレード

▶︎リアルタイムモニター
電力、および環境をリアルタイムでモニタリングします

▶︎プラグ・アンド・プレイ環境センサー
有機 LED ディスプレイユニットはマルチデバイス対応の Web GUI により様々なデバイスで利用が可能です

▶︎高密度アウトレット
革新的なアウトレットの配置が高密度でありながら薄型を実現

▶︎冗長ネットワークアクセス
冗長ネットワークアクセス (RNA) で、冗長化した接続や独立した別々のネットワークから個別アクセス可能

▶︎強固なセキュリティ
高度な非対称暗号による拡張セキュリティ (SNMPv3 と RESTful/TLS) を複数のセキュリティスキャンツールで検証および強化しています
製品仕様
▶︎仕様書
入力電源 | 形状 | 入力プラグ | アウトレット | 寸法(mm) | 部品番号 | ||||
電圧 | 電流 | タイプ | 数 | 構成 | 高さ | 幅 | 奥行 | ||
1φ 100-120VAC | 20 | 縦型 | L5-20P | 16 | ![]() |
817.0 | 52.0 | 53.0 | P16DF2M-BL1C |
1φ 200-240VAC | 30 | 縦型 | L6-30P | 24 |
|
1490.0 | 52.0 | 53.0 | P24DF3M-BL1C |
1φ 100-120VAC | 30 | 縦型 | L5-30P | 24 | ![]() |
1490.0 | 52.0 | 53.0 | P24DF4M-BL1C |
1φ 200-240VAC | 20 | 縦型 | L6-20P | 24 | ![]()
|
1490.0 | 52.0 | 53.0 | P24DF5M-BL1C |
1φ 200-240VAC | 30 | 縦型 | L6-30P | 38 | ![]()
|
1750.0 | 52.0 | 53.0 | P38DF9M-BL1C |
ベーシックPDU
今日のデータセンターのシビアな電源供給に応える、安全性と信頼性
データセンターの安全確実な管理運用のために、考え抜かれたデザインと機能を搭載。
製品特長
▶︎世界に通用する品質と信頼性
耐熱高品質コンポーネントを採用。広範な製品テスト設計および製造のベストプラクティス
▶︎高い動作温度
最大負荷時 60˚C
▶︎キャビネットの互換性
業界標準キャビネットとすべてのパンドウイット製キャビネットにフィットするデザイン
▶︎高密度アウトレット
実装密度が高く、消費電力が増大している IT 機器の空間的制約に最大限に対応
製品仕様
▶︎仕様書
入力電源 | 形状 | 入力プラグ | アウトレット | 寸法(mm) | 部品番号 | ||||
電圧 | 電流 | タイプ | 数 | 構成 | 高さ | 幅 | 奥行 | ||
1φ 100-120VAC | 20 | 縦型 | L5-20P | 16 | ![]() |
817.0 | 52.0 | 53.0 | P16BF9M-BL1C |
1φ 200-240VAC | 30 | 縦型 | L6-30P | 20 | ![]() |
817.0 | 52.0 | 53.0 | P20BG2M-BL1C |
1φ 100-120VAC | 30 | 縦型 | L5-30P | 22 | ![]() |
817.0 | 52.0 | 53.0 | P22BG4M-BL1C |
1φ 200-240VAC | 20 | 縦型 | L6-20P | 22 | ![]()
|
817.0 | 52.0 | 53.0 | P22BG5M-BL1C |
1φ 200-240VAC | 30 | 縦型 | L6-30P | 24 | ![]()
|
1490.0 | 52.0 | 53.0 | P24BG7M-BL1C |
環境センサー/セキュリティ(インテリジェント PDU用)

EA001
温度センサー

EB001
温湿度センサー

ED001
漏水センサー(ロープ式)

EG001
漏水センサー(延長用)

ACA01
ドアスイッチセンサー

ACC01
ドライ接点センサー

ACD01
ラック内照明用ライトキット