Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム

 

▶︎ 製品資料
 ・Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム アプリケーションガイド

▶︎ 仕様書
 ・Wire Basket ケーブルトレールーティングシステム

▶︎ 取扱説明書(英語版)
 ・各部材の説明からご覧ください。

Wire Basket ケーブルトレールーティングシステムとは?

Wire Basket ケーブルトレールーティングシステムは、データセンターのスペース有効活用とネットワーク性能の最大化に貢献します。また、施工スピード、構造上整合性、ケーブル保護、および使いやすさが向上した製品です。

Wire Basketは、データセンターのみならずさまざまな用途に合わせて設置が可能です。非常に汎用的であり、少ない部品で設置のアレンジができ、多様な環境において効率的なケーブル管理のための最適な強度、柔軟性、性能を提供できます。

🔵 高い強度重量比
Wire Basket パスウェイは、強度重量比に優れており、施工が簡単なため、短時間で設置できます。

🔵 グリッドパターン
ワイヤーメッシュがグリッド(格子状)パターンになっており、グリッドを切り取って開口部を広げることなく、大量のケーブル や QuickNet™ カセットを通せるため、設置時間が短縮されます。

🔵 ワイヤー
使用ワイヤー数が少ないためカット数を少なくでき、鋭利な切断面を減らせて従来よりも安全です。

🔵 ウォーターフォール
ケーブル出口でケーブルの曲げ半径を適切に調整できます。各種サイズがあります。

🔵 曲げ半径コントロール交差部
交差部フィッティングを簡単に取り付けができ、交差部のケーブルを保護します。

🔵 スプライス
パスウェイ同士を結合するための拡張スプライス、ツールレススプライス、ボルト式スプライスなど、さまざまなスプライスがあります。

導入ガイド

1、パスウェイ

製品名 部品番号 パスウェイ高さ パスウェイ幅 長さ 取扱説明書
パスウェイ PWB 2(2インチ)
4(4インチ)
6(6インチ)
X4(4インチ)*
X6(6インチ)
X8(8インチ)
X12(12インチ)
X18(18インチ)
X24(24インチ)
BL(黒)
WH(白)
3005mm

【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ高さ+パスウェイ幅+色(例:PWB2X4BL)

*パスウェイ幅4インチは、パスウェイ高さ2インチおよび4インチのみ選択可能です

高さ(3種類)

2インチ

4インチ

6インチ

幅(6種類)

4インチ

6インチ

8インチ

12インチ

18インチ

24インチ

2、ブラケット

  製品名 部品番号 パスウェイ幅 取扱説明書
トラピーズブラケット PWBTB 4(4インチ)
6(6インチ)
8(8インチ)
12(12インチ)
18(18インチ)
24(24インチ)
BL(黒)
WH(白)
カンチレバーブラケット PWBCB
ウォールマウントブラケット PWBWMBV 図面
壁付終端ブラケット(細型) PWBWMN 図面
壁付終端ブラケット(太型) PWBWMW 図面

【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ幅+色(例:PWBTB4BL)





  • ④⑤

3、ハードウェア

  製品名 部品番号 取扱説明書
ボルト式スプライス PWBSPL BL(黒) 図面
プッシュオンスプライス PWBPS
ハードウェアキット PWBHK 図面
拡張スプライス PWBFES BL(黒)
WH(白)
図面
トラピーズハンガーブラケット PWBTSB EZ(電着亜鉛) 図面
ストラットマウントクリップ PWBSC 図面

【部品番号構成方法】部品番号+色(例:PWBSPLBL)






4、交差部フィッティング

  製品名 部品番号 パスウェイ高さ パスウェイ幅 取扱説明書
90度交差フィッティング PWBIB 2(2インチ)
4(4インチ)
6(6インチ)
BL(黒)
WH(白)
T字フィッティング PWBPF X4(4インチ)*
X6(6インチ)
X8(8インチ)
X12(12インチ)
X18(18インチ)
X24(24インチ)

【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ高さ+パスウェイ幅+色(例:PWBPF2X4BL)

*パスウェイ幅4インチは、パスウェイ高さ2インチおよび4インチのみ選択可能です



5、ウォーターフォール

  製品名 部品番号 取扱説明書
ドロップアウトキット PWBDOK BL(黒)
WH(白)
図面
幅細ウォーターフォール PWBWFN
幅太ウォーターフォール PWBWFW
2インチスピルオーバージャンクション PWBSPJ2 BL(黒)
4インチスピルオーバージャンクション PWBSPJ4

【部品番号構成方法】部品番号+色(例:PWBDPKBL)




6、トレーライナー

製品名 部品番号 パスウェイ幅 取扱説明書
トレーライナー PWBTL 4(4インチ)
6(6インチ)
8(8インチ)
12(12インチ)
18(18インチ)
24(24インチ)
BL(黒)
WH(白)

【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ幅+色(例:PWBTL4BL)


  • トレーライナー

7、ディバイダ―ウォール

製品名 部品番号 パスウェイ高さ 取扱説明書
ディバイダ―ウォール PWBDW 2(2インチ)
4(4インチ)
6(6インチ)
BL(黒)
WH(白)

【部品番号構成方法】部品番号+パスウェイ高さ+色(例:PWBDW2BL)


  • ディバイダ―ウォール

その他のデータセンターソリューション

お問い合わせはこちら

Information