製品の購入に関するお問い合わせはこちら

building a smarter, unified business foundation

光ファイバーカセット、FAP、パッチパネル

Opticom™ QuickNet™ 光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ 光ファイバーカセット
主な特徴 ■丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用
■TIA/EIA-568-C.3準拠
■カセット右下に極性を示すラベルを貼付(AS=ストレート、AF=クロス)
■全数検査済み、試験データ添付

Opticom™ QuickNet™ 40 to 10GbE 光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ 40 to 10GbE 光ファイバーカセット
主な特徴 ■丸型形状でケーブル管理スペースを有効活用
■40GBASE-SR4~4×10GBASE-SRアプリケーション用
■MTPおよびLCポートはTIA/EIA-568.C.3;A.4.9耐久性に準拠:500嵌合サイクル(マルチモードとシングルモード)
■全数検査済み、試験データ添付

Opticom™ QuickNet™ SFQ シリーズ 40 to 10 GbE 光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ SFQ シリーズ 40 to 10 GbE 光ファイバーカセット
主な特徴 ■MTPアダプタ(オス)付きカセット ■TIA /EIA-568-C.3準拠のアダプタハウジング ■全数検査済み、試験データ添付 ■MTP/MPOコネクタに対応 ■リターンロス26dB以上(10Gig™ マルチモードの場合)、55dB以上(シングルモードの場合)
備考 ■インサーションリンクロス:最大0.75dB ■低損失カセットの場合、最大損失0.5dB

Opticom™ QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーカセット

Opticom™ QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーカセット
主な特徴 ■MTPアダプタ(オス)付きカセット ■TIA/EIA-568-C.3準拠のアダプタハウジング ■48ポートアングル型パッチパネル(QAPP48HDBL、D-24ページ)と組み合わせて使用することで1つのラック内で最大96芯まで対応可能 ■全数検査済み、試験データ添付 ■MTP/MPOコネクタに対応 ■リターンロス26dB以上(10Gig™ マルチモードの場合)、55dB以上(シングルモードの場合) ■QuickNet™ ツイストペア用カセットと混在可能
備考 ■インサーションリンクロス:最大0.75dB ■低損失カセットの場合、最大損失0.5dB

Opticom™ 光ファイバーアダプタパネル(FAP)

Opticom™ 光ファイバーアダプタパネル(FAP)
主な特徴 ■光ファイバートレー・エンクロージャーにワンタッチで着脱可能
■規格でファイバータイプ別にアダプタの色分けを推奨(OM1、OM2、OM3は、アダプタ本体の性能に違いはありません)
■OM4マルチモードおよびOS1/OS2シングルモードにはジルコニア製スリーブを推奨(部品番号末尾がZ)それ以外はリン青銅を使用

Opticom™ MPO 光ファイバーアダプタパネル (FAP)

Opticom™ MPO 光ファイバーアダプタパネル (FAP)
主な特徴 ■光ファイバーパッチパネルやエンクロージャーにワンタッチで取り付け可能
■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル
■40/100 GbE に最適なデザイン
備考 ■TIA/EIA-568-C.3 準拠

QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーアダプタパネル

QuickNet™ SFQ シリーズ MPO 光ファイバーアダプタパネル
主な特徴 ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル
■QuickNet™ パネル(QAPP􀂅􀂅 および QPP􀂅􀂅 シリーズ) と使用 ■シングルモードケーブル、マルチモードケーブルで兼用可能
■40/100 GbE アプリケーション

QuickNet™ SFQ カセット向けパッチパネルとアダプタパネル

QuickNet™ SFQ カセット向けパッチパネルとアダプタパネル
主な特徴 ■SFQ用カセットとツイストペア用カセットを収容可能 ■オプションアダプタの使用によってMini-Com™ モジュールを取り付け可能

MPO 光ファイバーアダプタモジュール

MPO 光ファイバーアダプタモジュール
主な特徴 ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル
■Mini-Com™ パネルと組み合わせて使用
■シングルモードケーブル、マルチモードケーブルで兼用可能
■40/100 GbE アプリケーション

QuickNet™ 100G MPO アダプタパネル

QuickNet™ 100G MPO アダプタパネル
主な特徴 ■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル
■QuickNet™ パネルと組み合わせて使用(QAPP􀂅􀂅 および QPP􀂅􀂅 シリーズ) と使用
■24 芯 MPO に最適なカラー
■40/100 GbE アプリケーション

QuickNet™ 100G MPO アダプタパネル (FAP)

QuickNet™ 100G MPO アダプタパネル (FAP)
主な特徴 ■光ファイバーパッチパネルやエンクロージャーにワンタッチで取り付け可能
■MTP*/MPO コネクタの接続用アダプタパネル
■24 芯 MPO に最適なデザイン
備考 ■ISO/IEC 11801、TIA/EIA-568-C.3、TIA-604-5(FOCIS-5)、TIC/EIA-568-C.1、RoHS 準拠
■*MTP コネクタは MPO コネクタと完全に互換しています。MTP は US Conec 社の登録商標です。