製品の購入に関するお問い合わせはこちら

building a smarter, unified business foundation

LANケーブル、ケーブル

UTPパッチコード

UTPパッチコード
主な特徴 ■曲げ半径が小さく柔軟なので移設、増設が容易
■通常径パッチコードの1/2以下のスペース
備考 ■作業コストの低減
■エアフローの効率化

PanZone™ カテゴリ6A ケーブルアセンブリ

PanZone™ カテゴリ6A ケーブルアセンブリ
主な特徴 ■ゾーンケーブリング向けアプリケーション
■単線ケーブルを使用
■T568B結線

PanZone™ カテゴリ6 ケーブルアセンブリ

PanZone™ カテゴリ6 ケーブルアセンブリ
主な特徴 ■ゾーンケーブリング向けアプリケーション
■単線ケーブルを使用
■T568B結線

UTPケーブル

UTPケーブル
主な特徴 ■業界最小径カテゴリ6Aケーブル
■接地アース不要
■最大チャネル長:100m、最大パーマネントリンク長:90m
■レーザーAXテープ採用により、エイリアンクロストークの測定を排除
■導体径はAWG24を採用
備考 ■ANSI /TIA-568-C カテゴリ6A準拠
■ISO/IEC 11801 クラスEA準拠

TX6000™ カテゴリ6 UTPケーブル

TX6000™ カテゴリ6 UTPケーブル
主な特徴 ■十字介在の使用により、規格値を上回る特性を確保
■ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り
■導体径はAWG23を採用

TX5500™ カテゴリ5E&カテゴリ5ケーブル

TX5500™ カテゴリ5E&カテゴリ5ケーブル
主な特徴 ■ケーブルの残量を確認できるレングスマーク入り
■導体径はAWG24を採用

シールドケーブル

シールドケーブル
主な特徴 ■エイリアンクロストークを低減するため全体をシールドしたケーブル
■導体径はAWG23を採用

QSFP + 40Gig™ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

QSFP + 40Gig™ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ
主な特徴 ■40Gig対応Twinaxケーブルアセンブリ
■M5、M6、インチおよび25mmネジ添付(各4本)
■10Gb/s x4を単一インターフェースに集約
■SFP+10Gb/sケーブルと比較し3倍の実装密度

QSFP+ to 4 SFP+ヒドラ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

QSFP+ to 4 SFP+ヒドラ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ
主な特徴 ■(1)QSFP+ ⇔(4)SFP+ケーブルアセンブリ
■40GbEスイッチと10GbEの相互接続
■1つの40GbEポートを4つの10GbEポートに接続

10Gig™ SFP+ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ

10Gig™ SFP+ ダイレクトアタッチケーブルアセンブリ
主な特徴 ■対応アプリケーション:ファイバーチャネルオーバーイーサネット(FCoE)、10ギガビットイーサネット、8Gbpsファイバーチャネル
■ケーブル:10GHz Twinax(2芯同軸より対線)ケーブル
■コネクタ:SFP+10Gbpsホットプラグ対応コネクタ
■ToR(トップオブラック)スイッチアプリケーションに最適
■3色のケーブルラインアップにより、系統別管理が容易
備考 ■SFF-8431 SFP+準拠

10Gig™ SFP+ ダイレクトアタッチ アクティブケーブルアセンブリ

10Gig™SFP+ ダイレクトアタッチ アクティブケーブルアセンブリ
主な特徴 ■アクティブタイプは追加の電源を必要とせず、信号を増幅することで最大15mまで使用可能
■ToR(トップオブラック)、MoR(ミドルオブロー)アプリケーションに最適
■ケーブル:10GHz Twinax(2芯同軸より対線)ケーブル
■コネクタ:SFP+10Gbpsホットプラグ対応コネクタ
■対応アプリケーション:ファイバーチャネルオーバーイーサネット(FCoE)、10ギガビットイーサネット
■3色のケーブルラインアップにより、系統別管理が容易
備考 ■SFF-8431 SFP+準拠