製品の購入に関するお問い合わせはこちら

building a smarter, unified business foundation

パッチパネル枠 & アクセサリ

Mini-Com™モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)

Mini-Com™モジュラーパッチパネルキット(4ポートフェースプレートタイプ)
主な特徴 ■モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能
■前面から4ポートフェースプレート(CFFP4BL)を外してメンテナンス可能
■カテゴリ6 モジュラージャック(CJ688TGBL)添付済みキット
■M6とインチネジを同梱(各4本)

JJアダプタパッチパネル&JJアダプタ

JJアダプタパッチパネル&JJアダプタ
主な特徴 ■弊社製パッチパネル枠に取付可能
■JJアダプタは、UTP、光コネクタとの組み合わせ可能

打ち込みタイプパッチパネル

打ち込みタイプパッチパネル
主な特徴 ■業界標準の110打ち込み工具を使用可能
■T568A、T568B配線共用タイプ
備考 ■※リテンションキャップの別売りもあります。(DRWCIW-24)

Data-Patch™ Telecoコネクタ付きパッチパネル

Data-Patch™ Telecoコネクタ付きパッチパネル
主な特徴 ■背面にRJ21スタイルのTelecoメス型コネクタ(50ピン/25ペア)付き
■パネルのPCボードは8ピン全て使用
■コネクタ固定用ファスナー付きでTelecoコネクタをしっかり固定
■パネルに差込みやすい、右引き出し・左引き出し・ストレートの3種類のケーブルアセンブリのコネクタ
■10BASE-T・100BASE-Tおよび1000BASE-Tイーサネット対応

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ モジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■モジュールをはめ込むパッチパネルで、UTP・STP・同軸・光モジュールを選んで搭載可能
■モジュールを色分けすることで、識別可能

Mini-Com™ アングル型モジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ アングル型モジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■ケーブル管理パネルを使わずにパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現
■すべてのMini-Com™ モジュールを取付可能
備考 ■ラベルとラベルホルダー付き
■オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner™ シリーズとの組み合わせが最適

Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ フラッシュマウントモジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■19インチラックのマウント位置と面一

Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ 高密度モジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■1Uで48ポート、2Uで72ポートの高密度を実現
■UTPのMini-Com™ モジュールが取付可能

Mini-Com™ アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ アングル型高密度モジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■ケーブル管理パネルを使用せずパッチコードを横に流すことで、省ラックスペース化を実現
■1Uで48ポート、2Uで72ポートの高密度を実現
備考 ■UTPのMini-Com™ モジュールが取付可能
■オープンラックに搭載する場合は、PatchRunner™ シリーズおよびケーブル管理クリップ(CMBRCシリーズ)との組み合わせが最適

Mini-Com™ シールド対応モジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ シールド対応モジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■シールド用に最適(弊社製シールド用モジュラージャックと組み合わせて使用)
■モジュールはめ込み式で、UTP、同軸、光モジュールも搭載可能
■パネルフレームが導電性のため、パッチパネルで接地処理可能
■アングル型シールド対応パッチパネル、2Uで72ポートの高密度タイプもあり

Mini-Com™ シールド対応 高密度モジュラーパッチパネル枠

Mini-Com™ シールド対応 高密度モジュラーパッチパネル枠
主な特徴 ■1Uで48ポートの高密度実装が可能
■パネル自体が導電性なのでパッチパネルで接地処理が可能
■ポート番号が印刷済み
■ケーブル管理を簡素化するアングルタイプも用意

スイッチパッチング用パッチパネル枠

スイッチパッチング用パッチパネル枠
主な特徴 ■スイッチへのパッチング用に最適な縦配列
■短い細径パッチコードとの併用により大幅なオペレーションリスクの軽減

スイッチパッチング用パッチパネル

スイッチパッチング用パッチパネル
主な特徴 ■スイッチへのパッチング用に最適な縦配列
■短い細径パッチコードとの併用により大幅なオペレーションリスクの軽減

Mini-Com™ 12ポート用壁面取付パッチパネル枠

Mini-Com™ 12ポート用壁面取付パッチパネル枠
主な特徴 ■配電盤などに取付可能な73.7mmの奥行き
■SOHO使用に最適

ストレインリリーフバー&ブラケット

ストレインリリーフバー&ブラケット
主な特徴 ■パッチパネル背面のケーブル整理に最適
■簡単で確実なケーブル固定が可能
■長期的な信頼性が高いケーブリングシステムの構築をサポート

マルチユース ストレインリリーフバー&ブラケットキット

マルチユース ストレインリリーフバー&ブラケットキット
主な特徴 ■さまざまなパッチパネルと組み合わせて使用
■通信ケーブルを引き込み段階で整えて管理する
■シンプルなストレート型のほか、調整可能クリップを搭載したタイプも選択可能

サポートバー

サポートバー
主な特徴 ■パッチパネル背面のケーブル整理に有効
■2段式は、カテゴリ6Aなでの太径ケーブルに最適
■2ポストオープンラックと組み合わせて使用
■タックタイを使ってケーブルを結束

ブランクパネル

ブランクパネル
主な特徴 ■ツールで取付け・取外しが可能
■1Uまたは2Uから選択可能

モジュラージャックガード (LANポートブロック)

モジュラージャックガード (LANポートブロック)
主な特徴 ■ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。 ■専用工具以外では取り外せません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。 ■未使用ポートの保護にもご利用いただけます。 ■RJ45 ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。
備考 ■本製品に防塵機能はありません。 ■シャッター付きローゼットやシャッター付きJIS アダプタには取り付けできません。

パッチコードロック (LANケーブルロック)

パッチコードロック (LANケーブルロック)
主な特徴 ■パッチコードが故意、もしくは不測の事故によって、パッチパネルや様々なネットワーク機器から外れることを防止できます。
■コンパクトデザインで高密度の機器でも、隣接したポートへの干渉なく使用可能です。
■専用工具を使用することにより、パッチコードロックを装着したパッチコードを操作できます。
備考 ■識別を容易にするために、6 色のカラーが標準で用意されています。
■RJ45 型プラグに装着することができます。

USB用ブロックアウトシリーズ

USB用ブロックアウトシリーズ
主な特徴 ■USBポートへの不正アクセスを防止するロックアウトデバイスです。
■USBポートからのウィルスの侵入やデータ流出のリスクを減少します。