ケーブル&パッチコード|LANケーブルと結束バンドのことなら|パンドウイット

ケーブル&パッチコード

高ノイズ対応 産業用SF/UTPケーブル&パッチコード

主な特徴 ■高電圧(600Vまで)の制御パネルやマシーン内で使用可能
■耐油・耐UV・耐磨耗仕様
■難燃性ケーブルジャケット ※CMグレード(UL1685)
■2重シールド構造+TPE(サーモプラスチック・エラストマー)ケーブルジャケット
備考 ■POE対応(IEEE802.3af & IEEE802.3at)

耐油・耐UV性 産業用F/UTP, UTPケーブル

主な特徴 ■耐油・耐UV・耐磨耗仕様(UL1581 Section 480, 1200準拠)
■難燃性ケーブルジャケット ※CMグレード(UL1685)
備考 ■F/UTP(1重シールド)もしくはUTP仕様

標準タイプ F/UTP, UTPケーブル&パッチコード

主な特徴
備考

<< インダストリアル関連一覧に戻る

製品のよくある質問はこちら >>

製品の購入に関するお問い合わせはこちら

Information