building a smarter, unified business foundation

パッチパネル&アウトレット

DINレールマウントパッチパネル

DINレールマウントパッチパネル
主な特徴 ■標準的な35mmサイズのDINレールにマウント可能
■ジャックは別売(全てのミニコムジャックを装着可能)

壁面取り付け用12ポートパッチパネル

壁面取り付け用12ポートパッチパネル
主な特徴 ■壁面や盤のボード部分に取り付け可能
■ジャックは別売(全てのミニコムジャックを装着可能)

19インチラック用パッチパネル

19インチラック用パッチパネル
主な特徴 ■19インチラックサイズの業界標準パッチパネル
■STP用とUTP用の2種類を用意
■パッチパネル枠には全てのミニコムジャックを装着可能

防塵・防水性フェースプレート

防塵・防水性フェースプレート
主な特徴 ■表面にはヒンジ式カバー、ケーブルエントリー部分にはガスケットを備え、高い防塵・防水性を実現
■IP保護等級:IP56適合
■JIS規格適合
■各ポートには全てのミニコムジャックを装着可能
備考 ■材質:ポリカーボネート性

データアクセスポート

データアクセスポート
主な特徴 ■盤の開閉無しに盤内部の機器にアクセス出来る事により、安全性や効率性UPを実現
■アクセスポート自体に施錠することにより、第3者によるアクセスを制限
備考 ■IP保護等級:IP65適合
■Cat5E JJアダプタ x 1個が標準添付。また全てのミニコムジャックを装着&拡張可能