building a smarter, unified business foundation

セキュリティ製品

モジュラージャックガード (LANポートブロック)

モジュラージャックガード
主な特徴 ■ネットワーク機器や情報コンセントへの不正な接続を防止します。
■専用工具以外では取り外せません。物理的セキュリティが求められる場所に最適です。
■未使用ポートの保護にもご利用いただけます。
■RJ45 ジャックの寸法規格に適合していれば、どんなものにもご利用いただけます。
備考 ■本製品に防塵機能はありません。
■シャッター付きローゼットやシャッター付きJIS アダプタには取り付けできません。

パッチコードロック (LANケーブルロック)

パッチコードロック
主な特徴 ■パッチコードが故意、もしくは不測の事故によって、パッチパネルや様々なネットワーク機器から外れることを防止できます。
■コンパクトデザインで高密度の機器でも、隣接したポートへの干渉なく使用可能です。
■専用工具を使用することにより、パッチコードロックを装着したパッチコードを操作できます。
備考 ■識別を容易にするために、6 色のカラーが標準で用意されています。
■RJ45 型プラグに装着することができます。

パッチコードカラーバンド

パッチコードカラーバンド
主な特徴 ■アダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
■TIA/EIA-604-FOCIS-3 に準拠した SC アダプタに取付可能です。
■専用の取り外し工具を使用しないと、アダプタから取り外せない構造になっています。

LCデュプレックスアダプタガード

LCデュプレックスアダプタガード
主な特徴 ■アダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
■TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠したデバイスです。
■全てのLCデュプレックスアダプタに取り付け可能です。
■専用の取り外し工具を使用しないと、アダプタから外せない構造になっています。

SCアダプタカード

SCアダプタカード
主な特徴 ■アダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
■TIA/EIA-604-FOCIS-3 に準拠した SC アダプタに取付可能です。
■専用の取り外し工具を使用しないと、アダプタから取り外せない構造になっています。

LCセキュリティクリップ

LCセキュリティクリップ
主な特徴 ■デュプレックスクリップと一体化したデザインです。
■取り外し工具を使用しないと、コネクタはアダプタから外せない構造になっています。
■Opti-Core™パッチコード及びKeyed LCパッチコードに取り付け可能です。

USB用ブロックアウト (USBポートブロック)

USB用ブロックアウトシリーズ
主な特徴 ■USBポートへの不正アクセスを防止するロックアウトデバイスです。
■USBポートからのウィルスの侵入やデータ流出のリスクを減少します。

Keyed LCファイバーシステム

Keyed LCファイバーシステム
主な特徴 ■色別コネクタ/アダプタ機能により、異なる色のアダプタや通常のアダプタへの接続を防止します。
■セキュリティクリップ*による人為的な取り外しや移設を防止することもできます。
備考 ■専用工具でのみ取り外し可能です。
li).each(function() { var target = $(this); target.hover(function(){ console.log($(target).find('.mod_submenu')); $(target).find('.mod_submenu').slideDown(200); }, function(){ $('.mod_submenu').hide(); }); }); });